接口和隔离
searchIcon
banner background image

接口和隔离

ADI公司提供各种接口产品,其解决方案符合许多工业标准通信标准。数字隔离器、隔离收发器和隔离模数转换器采用获奖的iCoupler®和isoPower®技术,而且也能够在设计中实现隔离,并且不存在采用光耦合器时的许多限制。其他接口器件包括键盘控制器、电平转换器和高压保护产品,如通道保护、故障保护、过压保护以及防闩锁开关和多路复用器。
ADI公司提供各种接口产品,其解决方案符合许多工业标准通信标准。数字隔离器、隔离收发器和隔离模数转换器采用获奖的iCoupler®和isoPower®技术,而且也能够在设计中实现隔离,并且不存在采用光耦合器时的许多限制。其他接口器件包括键盘控制器、电平转换器和高压保护产品,如通道保护、故障保护、过压保护以及防闩锁开关和多路复用器。

子分类

archive icon
4-20 mA是一种稳健可靠的通信协议,多年来广泛用于工业领域。ADI公司用于工业系统的4-20 mA产品系列提供高水平的精度、集成度和灵活性,具有替代产品所不具备的性能规格和较长使用寿命。我们提供许多经过现场验证的参考设计、示例电路图和应用笔记,有助于设计人员轻松实现可定制4-20mA通信系统。同时,我们的驱动器、DAC、ADC和环路接口稳定可靠,具有许多控制功能,可解决各种系统挑战。凭借我们不断扩展的4-20 mA产品系列,ADI公司在工业通信领域处于领先地位。
Arrow image
4-20 mA是一种稳健可靠的通信协议,多年来广泛用于工业领域。ADI公司用于工业系统的4-20 mA产品系列提供高水平的精度、集成度和灵活性,具有替代产品所不具备的性能规格和较长使用寿命。我们提供许多经过现场验证的参考设计、示例电路图和应用笔记,有助于设计人员轻松实现可定制4-20mA通信系统。同时,我们的驱动器、DAC、ADC和环路接口稳定可靠,具有许多控制功能,可解决各种系统挑战。凭借我们不断扩展的4-20 mA产品系列,ADI公司在工业通信领域处于领先地位。

Sub-subcategories

right arrow for link redirect right arrow for link redirect right arrow for link redirect right arrow for link redirect
archive icon
ADI公司提供一系列支持与AppleTalk接口通信的产品。该器件提供差分和单边驱动器,以及满足AppleTalk收发器规格要求的差分和单端接收器。
archive icon
IO-Link® 接口简化了与智能传感器和执行器的通信,将信号传输与电缆供电技术相结合。随着工业自动化系统日益互连和智能化以适应集中控制和优化生产的需求,它已成为关键设备之一。ADI公司可同时实现设备PHY和主PHY接口(COM1/COM2/COM3)。设计用于恶劣的工业环境,主4端口IO-Link电源和通信接口以及集成降压稳压器和LDO的IO-Link收发器,具有±60V的电缆接口保护,能够提供所需的耐用性。通过可调限流和压摆率变送器可实现出色的EMC性能。还提供用于器件启动的自动唤醒请求(WURQ)生成和输出电源电流增强能力。额外组件集成了300 mA降压稳压器和150 mA LDO,以便为互连传感器或执行器中的内部电子元件提供所需的所有电源。
archive icon
ADI引领隔离式信号调理技术发展已超过20年。ADI IOS产品提供面向工业信号调理应用的完整模块化解决方案。这些产品是隔离式信号调理器的标杆,具有业内无与伦比的性价比。
archive icon

LVDS(低电压差分信号)是一种高速点到点应用通信标准,M-LVDS(多点LVDS)则是一种面向多点应用的类似标准。LVDS和M-LVDS同时提供远距离数字接口,通过电气互连实现串行通信。

ADI公司的LVDS产品组合包括隔离式LVDS以及非隔离式LVDS和M-LVDS发射器/线路驱动器和接收器。我们的LVDS模块能够满足在苛刻的静电环境中对鲁棒板间应用的8 kV IEC ESD性能标准,符合数据速率高达600Mbps的TIA/EIA-644 LVDS标准。M-LVDS产品非常适合设计人员需要以高达100Mbps或250Mbps速率向多个节点发送数据的应用。M-LVDS允许通过一对差分线路来承载这种高速信息,从而减小了连接器尺寸并降低了扇出该信息所需的通道数量。通过集成ADI公司的iCoupler®技术,可实现高速运行,同时提供LVDS信号链的直接电气隔离。具有极低抖动且数据速率高达2.5 Gbps的隔离式LVDS在仪器仪表和数字健康领域开创新的应用。

archive icon
ADI提供各种不同RS-232、RS-422和RS-485收发器,可满足多种应用需求。RS-232规范支持在相对较短的距离内(最长50英尺),以最高20 kbps的数据速率将数据可靠地从一个发射器传输到一个接收器。借助较新的RS-232收发器芯片,可在更短的距离内(最长5英尺)实现最高1 Mbps的数据速率。RS-485规范符合真正多点通信网络的要求,RS-422规范符合单工多分支标准。
archive icon
ADI的SIM接口器件产品可为GSM SIM模块和智能卡提供功率转换和电平转换功能。
archive icon
ADI公司广泛的USB产品提供高水平的信号完整性和广泛的互操作性,能够在实现USB接口连接时满足关键数据和电源要求。广泛的USB收发器、USB控制器、USB电源开关和USB隔离器简化了多种终端应用的数据和电力传输。我们的USB电池充电器IC提供USB-C和BC1.2适配器检测,可缩短充电时间,减少散热,同时尽可能提高安全性。利用我们的USB电池充电器检测器IC,可通过USB-C或传统端口实现优化的均衡充电。
archive icon
ADI公司的MAX13020/MAX13021 ±60 V故障保护低功耗本地互连网络(LIN)收发器非常适合要求高度可靠的汽车网络应用。该器件提供LIN总/节点协议控制器与LIN 2.0规范和SAE J2602规范中描述的物理总线之间的互连。该器件用于具有单个主节点和多个节点的车载子网。
archive icon
ADI公司的I2C解决方案系列支持热插拔、双线式双向总线缓冲器,可将I/O卡插入带电背板中,而不会损坏数据和时钟总线。其他支持的双线式总线包括SMBus、PMBus、ATCA智能平台管理总线(IPMB)和HDMI DDC总线。I2C/SMBus加速度计可改善总线转换特性,支持多个器件连接或更长、更多容性互连,而不影响压摆率或总线性能。ADI的软件可编程和引脚可选I2C多路复用器有助于解决I2C地址限制,增加扇入或扇出能力,并为一体化解决方案集成总线缓冲器和上升时间加速度计。电阻可配置I2C地址转换器可配置超过100个独特的从机地址,使多个具有相同地址的从器件可在同一总线上共存。
archive icon
ADI公司的电力线通信芯片组采用集成式可编程技术,使用现有的电力线架构提供安全可靠的高速数据网络。几乎任何连接到该电力线的电子设备都可以使用这种技术进行数据通信,无需额外布线。该芯片组的开放架构、广泛的可编程性、小型前端和高集成度使其能在家庭网络(LAN)、宽带传输(最后一英里接入)、多媒体、音频、语音、家居自动化、楼宇和工业自动化(监控和控制)、安全和安防等应用和市场中提供出色性能。
archive icon
ADI电平转换器是行业灵活的电平转换解决方案。ADG3241系列转换器通过创新SEL引脚功能,可直接将3.3 V转换为1.8 V,同时还支持双向数据传输。ADG3231系列支持1.65 V至3.6 V宽范围转换,ADG3308系列支持行业较宽的1.2 V至5.5 V向上转换或向下转换,同时还支持双向数据传输。
archive icon
Analog Devices 的 RS-232/RS-485 多协议收发器是市面上独一无二的器件,它们不仅可提供协议切换,而且还能实现半双工 / 全双工操作切换以及终端电阻器的接通 / 关断切换,这两种功能在重新配置网络时均可最大限度减少实际的用户干预。其特点包括 3.3 V 至 5 V 工作电压、高达 ±26 kV ESD、一个逻辑电源引脚、和小型 LFCSP 封装。由于大规模计算应用所需采用的协议往往不止日常应用中常见的 RS 232 和 RS 485 协议,因此我们支持传统型协议。这些协议包括 V.28 (RS-232)、V.35、RS-449、RS-530、RS-530-A、V.36 或 X.21。软件可选协议、电缆端接以及数据终端设备 (DTE) 或数据通信设备 (DCE) 配置均提供了便捷的灵活性。
archive icon
工厂都在扩展,以实现工业4.0,楼宇的智能化程度不断提高,机器人技术也在不断进步。这些广泛的创新促使各行各业的设计人员优化和完善自己的产品。我们的工业数字和模拟输入/输出(I/O) IC产品系列性能稳定可靠,具有高集成度和软件可配置性,支持实现更灵活的解决方案。高压工业数字输入(DI)和数字输出(DO)信号(也称为二进制信号)的幅度范围一般为0 V至24 V。在严苛、嘈杂环境中运行的工业自动化和控制设备使用数字I/O信号,在远程器件和控制器之间传送开/关状态。我们的工业数字I/O IC执行电压电平转换,同时提供电路保护。许多IC也执行数据序列化,以通过数字信号隔离器实现经济高效的运行。模拟I/O信号用于工厂和楼宇自动化,以实现更智能的检测,并推动提升边缘智能水平。我们出色的模拟输入(AI)、模拟输出(AO)和可配置的模拟输入/输出(CIO) IC可实现更高的系统精度,支持按通道配置软件。工厂校准和可靠的集成保护有助于降低系统成本和减小尺寸。创新设计可降低功耗,允许在不降低环境温度的情况下运行更多通道。重要优势:市场上大多数可靠的解决方案都高度集成;可通过软件配置带来了灵活性,可减少终端产品SKU;提供出色的行业支持,加快产品上市速度。
archive icon
ADI公司的家庭总线系统(HBS)兼容收发器可用于家庭总线系统,其中数据和电源通过一对导线传送,同时尽可能减少对外部元件的需求。这些收发器使用动态电缆端接来提高信号质量,支持更长的电缆和更高的数据速率,从而实现稳健的通信。当器件未通电时,器件数据输出AIO/BIO不会给总线带来负载。我们的产品系列支持以高达200 kbps的速度传输数据。
archive icon
ADI公司的控制器和扩展器为常用的串行通信协议(包括RS-232和USB)提供协议转换和端口扩展。此外,我们的智能卡控制器能够经济高效地读取智能卡。我们的输入/输出(I/O)扩展器通过增量端口扩展来增加微控制器的功能。
archive icon
ADI公司的宽带交换机产品系列为高速(>500 MHz)接口提供特定于协议的解决方案。这些器件是双向无源交换机,允许在多个主机和下行端口之间进行切换。该高速交换机是针对USB 3.0、VGA、DisplayPort、SAS和SATA接口的协议特定交换机,能够带来完全集成、灵活、易于设计的解决方案。
archive icon
Automotive interfaces deliver sound and data throughout the car to combine connectivity with mobility. ADI’s portfolio of automotive interface products encompass communication signaling that utilizes both the CAN (controller area network) protocol and A2B® (Automotive Audio Bus®) technology. Isolated CAN with iCoupler® digital isolation features integrated isoPower® and signal-only transceivers in an SOIC form factor or a complete galvanically isolated µModule® (micromodule) transceiver—both with options that support CAN FD (flexible data rate). ADI’s A2B-enabled digital audio systems distribute high fidelity audio along with control data, clock, and power over a single, unshielded, low cost twisted-pair wire. The A2B automotive interface delivers high fidelity audio while significantly reducing the weight of existing cable harnesses for improved vehicle fuel efficiency and a better, greener, more dynamic automotive experience. A2B devices meet all relevant automotive interface ESD, EMI, and EMC requirements, and are fully AEC-Q100 qualified.
archive icon

先进的汽车摄像头、显示屏、遥测和信息娱乐系统需要高速、高带宽架构,以便在未来的汽车座舱内支持更高的安全性与性能。千兆多媒体串行链路(GMSL)技术提供单股线解决方案,通过单根双向线缆传输汽车内的所有视频,支持高达12 Gbps的数据传输速度。对于汽车等领域中的各种应用,ADI公司提供一系列通过ASIL认证的轻量级解决方案,如ADAS摄像头GMSL串行器、ADAS ECU GMSL解串器、显示屏源GMSL串行器和显示屏灌GMSL解串器等。

archive icon
20多年来,ADI一直走在数字隔离技术发展的前沿,推出iCoupler® 数字隔离IC和µModule BGA数字隔离技术。我们是全球杰出企业之一,出货量超过30亿个隔离通道。我们拥有深厚的领域知识和系统级设计经验,搭配创新的iCoupler产品系列,共同造就出色的数字隔离解决方案。从工业4.0到汽车电气化和数字健康,当今的数字化程度日益提高,ADI正是将电气与电子技术高效结合的专家。凭借遍及各处的检测和数字化技术,经过认证的iCoupler数字隔离器,保障人员、财产和数据安全,免受高压和危险环境的危害。我们的创新产品系列针对数据、高功率隔离式DC/DC转换器和通信协议提供出色的数字隔离专利技术,从RS485接口、USB和CAN到千兆比特LVDS,再到针对IGBT & SiC制作的隔离式栅极驱动器、隔离开关以及隔离式Σ-Δ ADC调制器和放大器。选择ADI公司的数字隔离技术解决方案,收获值得信赖的安全性和数据完整性。
archive icon
ADI公司的信号完整性解决方案系列提供协议特定的转接驱动器和均衡器,以克服PCB和电缆损耗,从而提高链路性能和系统可靠性。
archive icon
串扰、电磁干扰(EMI)和静电放电(ESD)会导致电压尖峰,从而损坏输入电路。信号线路保护电路通过箝位过电压事件,包括ESD事件,显著提高其耐受能力。

Safety and Regulatory Compliance Information

The iCoupler family of digital isolation products have been tested and approved by various regulatory agencies, including UL, CSA, VDE, TÜV, CQC, ATEX and IECEx. This table summarizes the achieved ratings for each product and includes links to copies of the actual safety certificates.

Safety and Regulatory Compliance Information

The iCoupler family of digital isolation products have been tested and approved by various regulatory agencies, including UL, CSA, VDE, TÜV, CQC, ATEX and IECEx. This table summarizes the achieved ratings for each product and includes links to copies of the actual safety certificates.