极性电压输出数模转换器
极性电压输出数模转换器
极性电压输出数模转换器
ADI公司是双极性数模转换器解决方案供应商,提供出色的1ppm性能和一系列优化功能,确保双极性转换器在广泛终端应用中实现快速简单的部署。ADI公司提供非常齐全的双极性DAC系列,采用专有的iCMOS®工艺技术制造,在减小封装尺寸和功耗的同时,可在高电压电平下开发高性能IC。ADI的双极性DAC结合了多种集成优势,能够减少设计时间和降低系统复杂性。
ADI公司是双极性数模转换器解决方案供应商,提供出色的1ppm性能和一系列优化功能,确保双极性转换器在广泛终端应用中实现快速简单的部署。ADI公司提供非常齐全的双极性DAC系列,采用专有的iCMOS®工艺技术制造,在减小封装尺寸和功耗的同时,可在高电压电平下开发高性能IC。ADI的双极性DAC结合了多种集成优势,能够减少设计时间和降低系统复杂性。
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}