数模转换器 (DAC)
searchIcon
banner background image

数模转换器 (DAC)

数模转换器可以将数字数据转换为模拟信号,适合各种应用领域。

ADI公司拥有业界齐全的数模转换器产品系列,涵盖8位至24位产品。ADI DAC面向工业自动化、可编程逻辑控制器、光收发器、数据采集等各种应用,能够提供精确可靠、转换性能和价值。我们的产品系列包括易于使用的集成式输出放大器选项、在超宽带宽内生成多载波的动态范围DAC以及多种其他数模转换器,可满足您的设计要求。

数模转换器可以将数字数据转换为模拟信号,适合各种应用领域。

ADI公司拥有业界齐全的数模转换器产品系列,涵盖8位至24位产品。ADI DAC面向工业自动化、可编程逻辑控制器、光收发器、数据采集等各种应用,能够提供精确可靠、转换性能和价值。我们的产品系列包括易于使用的集成式输出放大器选项、在超宽带宽内生成多载波的动态范围DAC以及多种其他数模转换器,可满足您的设计要求。

子分类

archive icon
ADI公司的高速(≥30MSPS)数模转换器包括宽带射频、中频信号处理和通用基带类别。这些产品广泛应用于有线和无线通信、仪器仪表、雷达、电子战以及其他应用。我们的高速DAC产品系列可在30 MSPS至数GSPS的速度范围内提供8至16位分辨率。完整的数据手册和评估板可为我们的DAC提供全面的支持,以帮助缩短上市时间并降低系统设计成本。建议将这些DAC与ADI公司的时钟和定时产品以及RF产品、电源管理解决方案一起使用。
Arrow image
ADI公司的高速(≥30MSPS)数模转换器包括宽带射频、中频信号处理和通用基带类别。这些产品广泛应用于有线和无线通信、仪器仪表、雷达、电子战以及其他应用。我们的高速DAC产品系列可在30 MSPS至数GSPS的速度范围内提供8至16位分辨率。完整的数据手册和评估板可为我们的DAC提供全面的支持,以帮助缩短上市时间并降低系统设计成本。建议将这些DAC与ADI公司的时钟和定时产品以及RF产品、电源管理解决方案一起使用。

Sub-subcategories

right arrow for link redirect right arrow for link redirect right arrow for link redirect right arrow for link redirect right arrow for link redirect
精密和通用DAC搜索
分辨率(位) DAC输出通道数
1 2 3 - 7 >/=8
>/=16
14 - 15
12 - 13
10 - 11
</=9
高速DAC搜索
分辨率(位) DAC更新速率(MSPS)
20 - 100 100 - 1,000 1,000+
>/=16
14 - 15
12 - 13
</=11

基于28 nm CMOS的高速转换器创新

推出首批新型RF转换器系列产品,适合4G/5G多频段无线通信基站、多标准生产测试系统和防务电子等GHz带宽应用。基于28 nm CMOS技术,这些ADC和DAC提供出色的带宽、功耗和动态范围,覆盖更多的信号频段。
campaign-image
campaign-image

基于28 nm CMOS的高速转换器创新

推出首批新型RF转换器系列产品,适合4G/5G多频段无线通信基站、多标准生产测试系统和防务电子等GHz带宽应用。基于28 nm CMOS技术,这些ADC和DAC提供出色的带宽、功耗和动态范围,覆盖更多的信号频段。