TimerBlox
TimerBlox
ADI的TimerBlox®器件是小巧、准确和简单的定时器件,专为6种基本操作而设计:压控振荡 (VCO)、低频计时、脉宽调制 (PWM)、单脉冲发生和信号延迟以及上电复位(POR)。TimerBlox器件将准确的可编程振荡器与精密电路和逻辑器件集成于一体。无需电容、晶振、微控制器和编程设置。20 mA源电流和吸电流使TimerBlox器件能够直接驱动光隔离器和变压器以实现电气隔离。每个TimerBlox器件可设置在使用端,非常适合空间受限的应用。
ADI的TimerBlox®器件是小巧、准确和简单的定时器件,专为6种基本操作而设计:压控振荡 (VCO)、低频计时、脉宽调制 (PWM)、单脉冲发生和信号延迟以及上电复位(POR)。TimerBlox器件将准确的可编程振荡器与精密电路和逻辑器件集成于一体。无需电容、晶振、微控制器和编程设置。20 mA源电流和吸电流使TimerBlox器件能够直接驱动光隔离器和变压器以实现电气隔离。每个TimerBlox器件可设置在使用端,非常适合空间受限的应用。
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}