硅振荡器
硅振荡器
ADI的硅振荡器频率可通过引脚搭接、电阻连接或串行接口 (SPI 或 I2C)进行设置。这些固态时钟非常适合PGA、ASIC、微处理器或UART等一般用途,工作频率范围为1 kHz至170 MHz。另外,硅振荡器也非常适合提供开关稳压器时钟,因其可提供同步并降低EMI(通过扩频技术)。
ADI的硅振荡器频率可通过引脚搭接、电阻连接或串行接口 (SPI 或 I2C)进行设置。这些固态时钟非常适合PGA、ASIC、微处理器或UART等一般用途,工作频率范围为1 kHz至170 MHz。另外,硅振荡器也非常适合提供开关稳压器时钟,因其可提供同步并降低EMI(通过扩频技术)。
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}