时钟产生与分配
searchIcon
banner background image

时钟产生与分配

ADI公司提供超低抖动时钟分配和时钟发生产品,适合无线基础设施、仪器仪表、宽带、自动测试设备(ATE)和其它要求亚皮秒性能的应用。ADI公司的时钟产品非常适合为高性能模数转换器(ADC)和数模转换器(DAC)提供时钟。ADI公司的时钟IC在小型芯片级封装中集成PLL内核、分频器、相位偏移、偏斜调整和时钟驱动器。
ADI公司提供超低抖动时钟分配和时钟发生产品,适合无线基础设施、仪器仪表、宽带、自动测试设备(ATE)和其它要求亚皮秒性能的应用。ADI公司的时钟产品非常适合为高性能模数转换器(ADC)和数模转换器(DAC)提供时钟。ADI公司的时钟IC在小型芯片级封装中集成PLL内核、分频器、相位偏移、偏斜调整和时钟驱动器。

子分类

archive icon
ADI时间延迟IC产品具有高达2.5 GHz的延迟控制调制带宽。我们的产品系列还提供具有0 ps至70 ps连续可调延迟范围的器件。具有时间延迟的单调延迟补偿还可以在电源和温度变化范围内稳定工作。时间延迟IC产品通常用于从仪器仪表到航空航天的高数据速率应用中的时钟同步。
Arrow image
ADI时间延迟IC产品具有高达2.5 GHz的延迟控制调制带宽。我们的产品系列还提供具有0 ps至70 ps连续可调延迟范围的器件。具有时间延迟的单调延迟补偿还可以在电源和温度变化范围内稳定工作。时间延迟IC产品通常用于从仪器仪表到航空航天的高数据速率应用中的时钟同步。