时钟与定时
searchIcon
banner background image

时钟与定时

ADI时钟IC和定时解决方案可实现新的架构,降低开发和生产成本,缩短设计时间。这些产品具有低抖动和低相位噪声特性,可用于时钟清零、同步、产生、延迟和分配。 同样,ADI凭借时钟专业技术经验打造有线网络时钟组合,这些产品具有相同的高水平抖动性能,而且在有线应用专用全数字PLL和保持/切换电路的创新方面居于行业领先水平。
ADI时钟IC和定时解决方案可实现新的架构,降低开发和生产成本,缩短设计时间。这些产品具有低抖动和低相位噪声特性,可用于时钟清零、同步、产生、延迟和分配。 同样,ADI凭借时钟专业技术经验打造有线网络时钟组合,这些产品具有相同的高水平抖动性能,而且在有线应用专用全数字PLL和保持/切换电路的创新方面居于行业领先水平。

子分类

archive icon
ADI的硅振荡器频率可通过引脚搭接、电阻连接或串行接口 (SPI 或 I2C)进行设置。这些固态时钟非常适合PGA、ASIC、微处理器或UART等一般用途,工作频率范围为1 kHz至170 MHz。另外,硅振荡器也非常适合提供开关稳压器时钟,因其可提供同步并降低EMI(通过扩频技术)。
Arrow image
ADI的硅振荡器频率可通过引脚搭接、电阻连接或串行接口 (SPI 或 I2C)进行设置。这些固态时钟非常适合PGA、ASIC、微处理器或UART等一般用途,工作频率范围为1 kHz至170 MHz。另外,硅振荡器也非常适合提供开关稳压器时钟,因其可提供同步并降低EMI(通过扩频技术)。
archive icon
ADI公司提供超低抖动时钟分配和时钟发生产品,适合无线基础设施、仪器仪表、宽带、自动测试设备(ATE)和其它要求亚皮秒性能的应用。ADI公司的时钟产品非常适合为高性能模数转换器(ADC)和数模转换器(DAC)提供时钟。ADI公司的时钟IC在小型芯片级封装中集成PLL内核、分频器、相位偏移、偏斜调整和时钟驱动器。
archive icon
ADI公司提供面向设备设计的分立式速率、多速率和连续调谐时钟和数据恢复IC,包括城域网络、远程、DWDM和FSO应用。ADI CDR可轻松集成到与协议无关的应用中,无需借助参考时钟,也可自动锁定12.3 Mbps至2.7 Gbps范围内的任意速率输入数据流,同时还能通过I2C接口报告获得的数据速率。
archive icon
实时时钟(RTC) IC用在电路中,用于跟踪与“真实”世界相关的时间。保持准确的时间非常重要,尤其是在系统承受很大压力,或者主设备电源关断时。在这些时段内,RTC IC必须提供可靠性能,通常会从辅助电池或超级电容器获取电源。如预期一样,对于大多数实时时钟设计来说,功耗是一个重要因此,此外还包括精度、可靠性和小封装尺寸。现代大部分RTC通过支持串行接口来减少所需的引脚数量。我们提供多种高度准确、低功耗、小封装、基于微机电系统(MEMS)的实时时钟,以满足您的解决方案需求。
archive icon
ADI的锁相环(PLL)频率合成器系列具有各种高性能、低抖动时钟生成和分配器件。该锁相环系列现有100多种产品,品种丰富,仍在不断扩充,均针对高数据速率、低抖动时钟应用进行了优化。该产品组合包括PLL、PLL/VCO和分配芯片,设计用于需要同步、时钟分配和相位噪声性能的时钟应用。 ADI公司的锁相环集成电路产品设计和测试方面拥有超过25年的经验。凭借行业内种类齐全的PLL产品组合,我们几乎可以满足您的所有PLL需求。 ADI的全集成即用型转换环路(也被称为偏移环路)采用系统级封装(SiP),可用于对抖动高度敏感的应用中实施频率合成,与基于PCB设计的传统分立式转换环路解决方案相比,它能够减少电路板空间并简化设计。这种高度集成的解决方案采用片上电路,隔离性能更高,可以衰减杂散分量,从而缩短上市时间。ADI的转换环路解决方案为工程师提供频率合成解决方案,帮助他们开发具有高度竞争力的系统。
archive icon
ADI公司提供丰富的计数器、计时器和延时器,支持实现多种基本电路构建模块。相比传统的分立式器件,这些小巧的低功耗器件的精度更高,元件数量更少,且无需编程或使用微控制器。
archive icon
ADI公司提供高度可靠、高精度的晶体振荡器模块。我们的晶体振荡器模块提供高精度时序解决方案,具有出色的温度精度、频率稳定性、相位噪声和抖动功能集。我们提供电压控制晶体振荡器和温度补偿晶体振荡器。
archive icon
ADI公司先进的直接数字频率合成IC集成片上比较器、RAM、PLL、混频器和寄存器等特性。ADI直接数字合成产品具有快速采集、高精度PSK和FSK调制或高精度调谐分辨率等优势。对于需要精密或敏捷的频率和相位控制的应用,例如通信、测试设备和雷达系统,这些产品都是非常适用的频率合成解决方案。

Analog Design Tool: ADIsimCLK™

ADIsimCLK is the design tool developed specifically for Analog Devices' range of ultra-low jitter clock distribution and clock generation products. Whether your application is in wireless infrastructure, instrumentation, networking, broadband, ATE or other areas demanding predictable clock performance, ADIsimCLK will enable you to rapidly develop, evaluate and optimize your design. It is a highly successful tool for predicting phase noise and jitter for ADI clock products.
campaign-image
campaign-image

Analog Design Tool: ADIsimCLK™

ADIsimCLK is the design tool developed specifically for Analog Devices' range of ultra-low jitter clock distribution and clock generation products. Whether your application is in wireless infrastructure, instrumentation, networking, broadband, ATE or other areas demanding predictable clock performance, ADIsimCLK will enable you to rapidly develop, evaluate and optimize your design. It is a highly successful tool for predicting phase noise and jitter for ADI clock products.