视频产品
searchIcon
banner background image

视频产品

ADI公司的Advantiv®系列视频IC解决方案专为高级电视及相关机顶盒应用而开发和优化。无论是高清电视、DVD播放机、数码摄像机、影音接收机、便携式摄像机,还是有线电视和卫星电视机顶盒,Advantiv系列产品都能提供高性价比模拟、数字和混合信号解决方案,将更先进的电视带进千家万户。
ADI公司的Advantiv®系列视频IC解决方案专为高级电视及相关机顶盒应用而开发和优化。无论是高清电视、DVD播放机、数码摄像机、影音接收机、便携式摄像机,还是有线电视和卫星电视机顶盒,Advantiv系列产品都能提供高性价比模拟、数字和混合信号解决方案,将更先进的电视带进千家万户。

子分类

archive icon
ADI公司是CCD/CIS成像和飞行时间应用高性能模拟前端器件的供应商。安保摄像头、机器视觉摄像头、高分辨率扫描仪和其它成像系统的许多领先制造商,均要依赖ADI公司的产品来实现市场上的更高性能和更低功耗。
Arrow image
ADI公司是CCD/CIS成像和飞行时间应用高性能模拟前端器件的供应商。安保摄像头、机器视觉摄像头、高分辨率扫描仪和其它成像系统的许多领先制造商,均要依赖ADI公司的产品来实现市场上的更高性能和更低功耗。
archive icon
ADI公司的数字视频信号完整性(SI)解决方案DisplayPort™ (DP)、HDMI®和DVI™ (TMDS)为设计人员提供尽可能优化的图像质量。适用于下一代长距离和视频分配应用的解决方案提供视频电缆长度延长和信号完整性优势,包括出色的自动化性能(无需设置或调整)、更低抖动(以提供清晰的图像质量),以及适合电缆和PCB应用的灵活/易于使用的(多开关配置)。ADI还提供差分模拟视频均衡器,以通过双绞线电缆传输混合视频(CVBS)。
archive icon
移动应用中丰富的MIPI®接口选项促使它在其他应用领域中的快步增长,如汽车以及更广泛的消费环境。ADI公司作为知名的视频产品供应商,提供各种MIPI视频器件,可与新一代片内系统(SoC)处理器接口。MIPI视频器件的典型应用包括汽车环境下的后视摄像头功能以及支持MIPI SoC的便携式设备的HDMI®输出。MIPI视频器件产品系列提供多种解决方案。
archive icon
ADI公司的采样速率转换器系列具有业界较领先的音频性能和转换率。这些转换器既可在高端消费应用中使用,也可在对价格敏感的消费应用中使用。
archive icon
ADI公司车用相机总线(C2B)是一种新型创新相机链路技术,可通过非屏蔽双绞线(UTP)电缆和非屏蔽连接器传输高清视频。C2B提供从标清升级到高清相机的简单路径,而无需更换现有电缆和连接器基础设施。C2B使相机链路具有较低的系统成本、较轻的重量和更高的鲁棒性。C2B发射器和接收器器件组合可实现车辆中的无缝相机连接。C2B技术针对汽车应用进行定义和设计,为以下应用提供鲁棒的相机链路解决方案:
archive icon

对于需要互补的高精度、高速视频数模转换器和模数转换器的设计人员而言,ADI公司提供了一代视频编解码器。ADV7202的设计目的是为专有视频系统、ASIC或FPGA提供模拟视频输入/输出功能,它提供原始视频转换和基本模拟信号处理及调理,以实现高效的、合理分隔的系统架构。

archive icon
视频编码器在许多汽车、专业和消费视频应用中仍保持一定的需求。ADI公司是模拟视频产品领域的行业领导者,提供一系列视频编码器,可将数字视频数据高质量转换为标准(SD)和高清(HD)分辨率的模拟视频。典型应用包括后视摄像头视频数据编码和机顶盒。我们的视频编码器产品系列的多样化解决方案提供了诸多竞争优势,包括汽车认证、高精度转换(高达14位)、通过多达6个集成DAC同步输出标清和高清视频以及小型封装(32引脚、5 mm × 5 毫米LFCSP)。
archive icon
ADI为需要将放大器用作增益1或2缓冲器的设计人员提供适用的解决方案。我们易于使用的视频放大器和具有模拟视频功能的配套产品针对特定增益进行了优化,有助于充分缩短设计时间。
archive icon
视频解码器在许多汽车、专业和消费视频应用中仍保持一定的需求。ADI公司作为模拟视频产品领域的行业领导者,提供各种视频解码器,能够将标准(SD)和高清(HD)分辨率的模拟视频以高品质转换为MIPI或TTL格式的数字视频数据。典型应用包括后视摄像头模拟视频和音视频接收器解码。我们的视频解码器产品组合集成多种解决方案,提供汽车应用认证、片内差分输入和诊断支持、出色的3D梳状性能和小型封装(32引脚、5 mm × 5 mm LFCSP封装)等竞争优势。
archive icon
视频压缩是当今移动网络视频生态系统中的一项关键技术。高质量内容的分辨率和位深需要大量的稀缺带宽,如果不进行视频压缩,就无法使用这些带宽。在延迟特性至关重要的实时交互中,对称压缩尤其重要。ADI公司是基于JPEG2000的视频压缩器的领导者,ADI的ADV2xx系列已成为高品质视频压缩标准。ADV2xx视频压缩器用于数字电影放映系统(DCI)、专业相机和广播系统、演播室设备和消费电子无线高清应用。
archive icon
ADI公司针对相机手机、支持相机功能的手机、DSC、消费类娱乐设备和计算机成像系统中的相机模块,提供一系列透镜驱动器解决方案。透镜驱动器采用最新的电机/执行器技术,集成驱动器、波形控制、电源管理、信号处理、行程控制(travel control)等功能,提供尺寸最小、功耗最低、最完整的系统解决方案。
archive icon
ADI公司开发的DecDriver®系列显示驱动器产品,可满足当今消费电子显示产品所需的苛刻成本和性能目标要求。市场需要针对不同的面板尺寸和性能要求而优化的多种显示驱动器和解决方案。我们的模拟LCD显示驱动器为工业和商业应用提供多种选择。该产品系列中有部分型号提供大于标准的轨到轨输出摆幅,有助于实现动态范围要求大于标准视频运算放大器的应用。我们的数字LCD显示驱动器可满足家庭娱乐和家庭影院应用中的更高分辨率显示需求。该产品系列可提高功耗性能、增强图像质量并降低成本。