多路复用模数转换器
searchIcon
banner background image

多路复用模数转换器

ADI公司的多路复用精密模数转换器包括一个ADC,分辨率范围为8位至24位,通道数高达16通道,吐速率为kSPS至10 MSPS,同时在噪声、线性度和动态范围方面提供业界领先的性能。ADI公司提供能够快速轻松部署的多通道解决方案,可以满足多种不同应用的速度、功耗和尺寸需求。我们的多路复用转换器支持单端、差分和伪差分输入设计,提供了下一代终端系统所需的特性组合。我们提供一系列ADC转换器架构,包括: • SAR—逐次逼近型ADC转换器 • Σ-Δ型调制器
ADI公司的多路复用精密模数转换器包括一个ADC,分辨率范围为8位至24位,通道数高达16通道,吐速率为kSPS至10 MSPS,同时在噪声、线性度和动态范围方面提供业界领先的性能。ADI公司提供能够快速轻松部署的多通道解决方案,可以满足多种不同应用的速度、功耗和尺寸需求。我们的多路复用转换器支持单端、差分和伪差分输入设计,提供了下一代终端系统所需的特性组合。我们提供一系列ADC转换器架构,包括: • SAR—逐次逼近型ADC转换器 • Σ-Δ型调制器