模数转换器
searchIcon
banner background image

模数转换器

模数转换器可以转换模拟电气信号,用于数据处理。ADI公司拥有业界齐全的模数转换器系列,可提供符合各种性能、功耗、成本和尺寸需求的产品。作为全球较领先的供应商,ADI公司的这些数据转换器可在各类应用中实现精确可靠的转换性能,包括通信、能源、医疗、仪器仪表和测量、电机和功率控制、工业自动化和航空航天/国防。ADI公司还提供多种模数转换器资源,在产品选型到电路设计的项目各阶段为工程师提供帮助。
模数转换器可以转换模拟电气信号,用于数据处理。ADI公司拥有业界齐全的模数转换器系列,可提供符合各种性能、功耗、成本和尺寸需求的产品。作为全球较领先的供应商,ADI公司的这些数据转换器可在各类应用中实现精确可靠的转换性能,包括通信、能源、医疗、仪器仪表和测量、电机和功率控制、工业自动化和航空航天/国防。ADI公司还提供多种模数转换器资源,在产品选型到电路设计的项目各阶段为工程师提供帮助。

子分类

archive icon
ADI公司的高速模数转换器(ADC)提供市场上较佳的性能和高的采样速度。该系列产品包括高中频ADC(10 MSPS至125 MSPS)、低中频ADC(125 MSPS至1 GSPS)、集成接收器和宽带ADC (>1GSPS)。高速ADC系列产品提供面向所有高速转换应用的解决方案。
Arrow image
精密和通用ADC搜索
分辨率(位) ADC 采样率
<1K 1 - 100k 100 - 250k 250 - 500k 500k - 1M 1M - 20M
21 - 32





17 - 20





14 - 16





8 - 13





高速ADC搜索
分辨率(位) ADC 采样率
10 - 50M 50 - 100M 100 - 250M 250M - 1G >1G
≥16




14 - 15




12 - 13




≤11






基于28 nm CMOS的高速转换器创新

推出首批新型RF转换器系列产品,适合4G/5G多频段无线通信基站、多标准生产测试系统和防务电子等GHz带宽应用。基于28 nm CMOS技术,这些ADC和DAC提供出色的带宽、功耗和动态范围,覆盖更多的信号频段。
campaign-image
campaign-image

基于28 nm CMOS的高速转换器创新

推出首批新型RF转换器系列产品,适合4G/5G多频段无线通信基站、多标准生产测试系统和防务电子等GHz带宽应用。基于28 nm CMOS技术,这些ADC和DAC提供出色的带宽、功耗和动态范围,覆盖更多的信号频段。