模数转换器
searchIcon
banner background image

模数转换器

模数转换器可以转换模拟电气信号,用于数据处理。ADI公司拥有业界齐全的模数转换器系列,可提供符合各种性能、功耗、成本和尺寸需求的产品。作为全球较领先的供应商,ADI公司的这些数据转换器可在各类应用中实现精确可靠的转换性能,包括通信、能源、医疗、仪器仪表和测量、电机和功率控制、工业自动化和航空航天/国防。ADI公司还提供多种模数转换器资源,在产品选型到电路设计的项目各阶段为工程师提供帮助。
模数转换器可以转换模拟电气信号,用于数据处理。ADI公司拥有业界齐全的模数转换器系列,可提供符合各种性能、功耗、成本和尺寸需求的产品。作为全球较领先的供应商,ADI公司的这些数据转换器可在各类应用中实现精确可靠的转换性能,包括通信、能源、医疗、仪器仪表和测量、电机和功率控制、工业自动化和航空航天/国防。ADI公司还提供多种模数转换器资源,在产品选型到电路设计的项目各阶段为工程师提供帮助。

子分类

archive icon
ADI公司的高速模数转换器(ADC)提供市场上较佳的性能和高的采样速度。该系列产品包括高中频ADC(10 MSPS至125 MSPS)、低中频ADC(125 MSPS至1 GSPS)、集成接收器和宽带ADC (>1GSPS)。高速ADC系列产品提供面向所有高速转换应用的解决方案。
archive icon
为了满足全球市场的多样化需求,ADI提供多种集成式以及特殊功能转换器,为各行各业提供支持。 这些特殊功能转换器可在各类应用中提供特定解决方案,包括通信、能源、医疗、仪器仪表和测量、电机和功率控制、工业自动化以及航空航天与国防。
archive icon
ADI公司提供出色的精密模数转换器产品组合。ADI的精密ADC系列是业界先进的产品,在交流和直流性能、功耗、速度和尺寸方面表现出色,分辨率范围从8位到32位不等。

ADI致力于提升产品易用性,并且愈发注重在元件层面和信号链层面助力客户更快地达成最终设计目标。

开发者可以从一套全面的工具中进行选择,以简化从选型到原型制作的设计过程。这些产品有多种架构可供选择:
SAR—逐次逼近型ADC
Σ-Δ调制器
隔离式ADC
精密和通用ADC搜索
分辨率(位) ADC 采样率
<1K 1 - 100k 100 - 250k 250 - 500k 500k - 1M 1M - 20M
21 - 32





17 - 20





14 - 16





8 - 13





高速ADC搜索
分辨率(位) ADC 采样率
10 - 50M 50 - 100M 100 - 250M 250M - 1G >1G
≥16




14 - 15




12 - 13




≤11






基于28 nm CMOS的高速转换器创新

推出首批新型RF转换器系列产品,适合4G/5G多频段无线通信基站、多标准生产测试系统和防务电子等GHz带宽应用。基于28 nm CMOS技术,这些ADC和DAC提供出色的带宽、功耗和动态范围,覆盖更多的信号频段。
campaign-image
campaign-image

基于28 nm CMOS的高速转换器创新

推出首批新型RF转换器系列产品,适合4G/5G多频段无线通信基站、多标准生产测试系统和防务电子等GHz带宽应用。基于28 nm CMOS技术,这些ADC和DAC提供出色的带宽、功耗和动态范围,覆盖更多的信号频段。