比较器
searchIcon
banner background image

比较器

比较器用于比较可测参考量或标准量,如两个电压或电流。它输出显示结果的数字信号。ADI公司提供丰富的高速低功耗比较器产品系列,能够为客户提供更加完整的信号链解决方案。我们的比较器产品涵盖目前市场上最快的Si比较器,以及功耗仅为数微安的极低功耗CMOS比较器。使用我们的选型工具和设计工具为您的应用找到合适的比较器。
比较器用于比较可测参考量或标准量,如两个电压或电流。它输出显示结果的数字信号。ADI公司提供丰富的高速低功耗比较器产品系列,能够为客户提供更加完整的信号链解决方案。我们的比较器产品涵盖目前市场上最快的Si比较器,以及功耗仅为数微安的极低功耗CMOS比较器。使用我们的选型工具和设计工具为您的应用找到合适的比较器。

子分类

archive icon
ADI公司的低功耗比较器为必须工作在µA范围内的苛刻应用提供可行的解决方案。为满足一系列设计需要,我们的低功耗比较器提供支持商业、工业和汽车温度范围的产品,并具有同相输入和反相输入等特性。该产品系列支持锂离子监控、手持式仪器仪表、LED/继电器驱动、控制系统以及光隔离器驱动等应用。
Arrow image
ADI公司的低功耗比较器为必须工作在µA范围内的苛刻应用提供可行的解决方案。为满足一系列设计需要,我们的低功耗比较器提供支持商业、工业和汽车温度范围的产品,并具有同相输入和反相输入等特性。该产品系列支持锂离子监控、手持式仪器仪表、LED/继电器驱动、控制系统以及光隔离器驱动等应用。
archive icon
ADI公司的高速比较器具有不到100 ns的传输延迟,功能丰富多样,而且易于使用,是适合各种应用的解决方案。我们的比较器(例如AD790)采用专有的CB和XFCB工艺制造,具有快速响应时间与出色的输入电压分辨率。应用包括: • 高速仪器仪表 • 时钟与数据信号恢复 • 逻辑电平转换 • 高速线路接收机 • 阈值检测 • 峰值和零交越检波器
archive icon
ADI公司制造了一系列特定应用比较器产品,包括–48 V电信保险丝监视器、继电器式控制比较器和窗口比较器