线性产品
searchIcon
banner background image

线性产品

ADI公司专注设计高性能和高价值的放大器以及线性产品。ADI结合电路设计、生产工艺创新和应用专业技术,创造出能够简化信号调理设计的产品。 我们的在线设计工具可帮助工程师从我们丰富的精密运算放大器、高速运算放大器、仪表放大器、差分放大器、比较器、基准电压源、其它特殊放大器和特殊线性功能产品组合中快速选择正确的产品。
ADI公司专注设计高性能和高价值的放大器以及线性产品。ADI结合电路设计、生产工艺创新和应用专业技术,创造出能够简化信号调理设计的产品。 我们的在线设计工具可帮助工程师从我们丰富的精密运算放大器、高速运算放大器、仪表放大器、差分放大器、比较器、基准电压源、其它特殊放大器和特殊线性功能产品组合中快速选择正确的产品。

子分类

archive icon
ADI公司生产的RMS-DC转换器广泛用于必须实现交流信号低功耗精密测量的场合。ADI公司的rms-dc转换器可提供实时测量,这意味着不会存在任何延迟问题,例如那些限制其他技术频率响应的问题;在较宽的输入频率范围内,直流输出只相当于rms输入,复杂波形则不限于正弦波。ADI提供种类繁多的rms-dc转换器,这些转换器针对性能、功耗、成本要求严苛的应用而优化,能够满足真正的rms需求。
Arrow image
ADI公司生产的RMS-DC转换器广泛用于必须实现交流信号低功耗精密测量的场合。ADI公司的rms-dc转换器可提供实时测量,这意味着不会存在任何延迟问题,例如那些限制其他技术频率响应的问题;在较宽的输入频率范围内,直流输出只相当于rms输入,复杂波形则不限于正弦波。ADI提供种类繁多的rms-dc转换器,这些转换器针对性能、功耗、成本要求严苛的应用而优化,能够满足真正的rms需求。
archive icon
比较器用于比较可测参考量或标准量,如两个电压或电流。它输出显示结果的数字信号。ADI公司提供丰富的高速低功耗比较器产品系列,能够为客户提供更加完整的信号链解决方案。我们的比较器产品涵盖目前市场上最快的Si比较器,以及功耗仅为数微安的极低功耗CMOS比较器。使用我们的选型工具和设计工具为您的应用找到合适的比较器。
archive icon
ADI公司的电流镜为精密、高动态范围、宽可变电源器件,可用于光功率监控、电压偏置与电流监控以及电压至电流转换。我们的电流镜可监控低至3 nA、高至3 mA的电流,具有1%或更佳的线性度。电流动态范围为120 dB或60倍的电流范围,同时我们的器件具有过流保护特性,强制将输入引脚接地,以免器件损坏。在(–40°C至+85°C)温度范围和过程内,该动态范围仅影响该范围下限的10 dB。
archive icon
ADI公司提供业界种类齐全的高性能基准电压源。我们既有适合高端工业应用的高精度、低噪声产品,也有针对手持式电池供电应用的通用低功耗产品。ADI正是设计工程师寻求高性价比、性能可靠、值得信赖的优异基准电压源的杰出供应商。
archive icon
ADI公司可提供在整个温度范围内具有出色匹配规格的四电阻网络产品组合。我们所有的电阻均可独立地使用和偏置,对于可受益于匹配电阻的任何应用来说都是一种通用的便捷选择。我们的电阻网络提供了高精度差动放大器、基准电压源和桥式电路中所需要的精确比率稳定性。
archive icon
ADI精密调制器和解调器支持平衡调制和解调、同步检测、信号恢复和工业、医疗及通信市场的各种其他应用。我们的器件额定工作温度范围为-40°C至+85°C,具有低功耗性能,非常适合电池供电和低电压系统应用。 其他应用: • 锁定放大器 • 鉴相器 • 控制系统
archive icon
ADI公司的开关电容构建模块系列提供了一种以出色的CMRR和精度对低电平差分信号进行采样和放大的特殊方法。
archive icon
ADI公司的连续时间和开关电容滤波器系列提供了简单和灵活的鉴频解决方案。我们特别设计的滤波器产品可适应任何的频率响应(低通、高通或带通)及各种频率。
archive icon
模拟乘法器/模拟分压器是用于产生输出电压或电流的器件,其与两个或多个独立输入电压或电流的乘积成比例。除了相乘和相除,乘法器还可执行平方、平方根和调制函数。雷达、通信和工业控制应用需要实时响应。ADI公司提供种类齐全的乘法器和分压器。
archive icon
ADI公司提供匹配特性出色的双通道晶体管和四通道晶体管。失调电压、温度漂移和hFE匹配性能均单独针对数据手册规格进行了测试。器件保证在工业和军用温度范围内提供额定性能。各器件都非常适合作为放大器输入级或用于对数/反对数电路中。ADI的匹配晶体管具有低噪声和高增益,其特性接近理想晶体管。