视频放大器和模拟视频功能
searchIcon
banner background image

视频放大器和模拟视频功能

ADI为需要将放大器用作增益1或2缓冲器的设计人员提供适用的解决方案。我们易于使用的视频放大器和具有模拟视频功能的配套产品针对特定增益进行了优化,有助于充分缩短设计时间。
ADI为需要将放大器用作增益1或2缓冲器的设计人员提供适用的解决方案。我们易于使用的视频放大器和具有模拟视频功能的配套产品针对特定增益进行了优化,有助于充分缩短设计时间。

子分类

archive icon
ADI公司的高速差分接收器和CAT-5电缆均衡器可以补偿长达300米UTP电缆和同轴电缆的传输损耗。我们的AD8123等产品的设计技术能够优化低噪声、中短距离应用的性能,同时提供长电缆均衡所需的高增益带宽。各增益级汇总在一起,以便获得接近的电缆反转频率响应。逻辑电路控制各增益级的增益功能,从而能在中短电缆上实现低噪声。
Arrow image
ADI公司的高速差分接收器和CAT-5电缆均衡器可以补偿长达300米UTP电缆和同轴电缆的传输损耗。我们的AD8123等产品的设计技术能够优化低噪声、中短距离应用的性能,同时提供长电缆均衡所需的高增益带宽。各增益级汇总在一起,以便获得接近的电缆反转频率响应。逻辑电路控制各增益级的增益功能,从而能在中短电缆上实现低噪声。
archive icon
在视频编码器的输出端放置一个视频驱动器通常大有裨益,可用于实现省电、线路驱动以及过压电路保护功能。视频驱动器通常配置为有源滤波器,也称为重构或抗镜像滤波器。重构滤波器的用途体现在两个方面:阻止数字化过程中引入视频信号的高频组件(奈奎斯特频率以上)并提供增益以驱动连接到视频显示器的75 Ω外部电缆。
archive icon
ADI公司的高速差分CAT-5视频接收器和均衡器可以补偿长达300米UTP电缆和同轴电缆的传输损耗。各增益级汇总在一起,以便获得接近的电缆反转频率响应。逻辑电路控制各增益级的增益功能,从而能在中短电缆上实现低噪声。我们的视频接收器提供出色的共模抑制,可在高噪声环境中使用低成本的非屏蔽双绞线电缆。
archive icon
ADI公司为设计人员提供性能稳定的高速、三路、差分或单端输入至差分输出CAT-5视频驱动器系列。该技术为高分辨率分量视频信号而设计,但也可用于在5类UTP电缆或差分印刷电路板(PCB)传输线路上传输任何类型的模拟信号或高速数据。这些驱动器采用我们的第二代XFCB双极性工艺制造,具有700 MHz的大信号带宽和快速压摆率,在50 MHz下可提供于–60 dB达成的输出幅度和相位匹配平衡。
archive icon
ADI公司的尖端多路复用器提供从4通道到32通道的多种配置,采用标准塑封封装和节省空间的LFCSP、WLCSP封装。在全电压范围和温度规格范围内,ADG708系列多路复用器的导通电阻为2.5 Ω(典型值),ADG804系列的导通电阻小于1 Ω,导通电阻性能业界出色。
archive icon
ADI公司的视频交叉点开关主要用于路由高速信号,包括复合视频(NTSC、PAL、SECAM)和分量视频(YUV、RGB),适合演播室、视频点播、空中娱乐、监控和可视电话会议等应用。
archive icon
ADI公司是RF视频分路器以及有线电视线路驱动器等相关技术的主要供应商。借助我们的高性能驱动器和分路器,还能够开发先进的电缆调制解调器和机顶盒。该技术典型应用包括多调谐器数字机顶盒、有线分路器模块、多调谐器/支持数字有线功能(DCR)的电视以及家庭网关。对于这些应用,传统解决方案要求采用分立无源分路器模块以及独立的固定增益放大器。
archive icon
如果您设计所需的视频缓冲器的增益需要等于1或2,ADI公司可提供相应产品。我们易于使用的放大器专为G=1和G=2而设计,有助于尽可能缩短设计时间。我们的专家拥有深厚的技术知识,可帮助您对设计进行精细调整,以满足您的规格要求。我们的EngineerZone平台和Central Apps团队拥有多年的多样化应用经验。我们的视频缓冲器已在大量产品中投入使用,这种经实践证明的质量和可靠性值得您信赖。
archive icon
ADI公司的视频放大器、缓冲器和滤波器可针对您的视频放大需求提供出色的解决方案。我们易于使用的放大器只需少量外部元件,并提供片内选项,有助于尽可能缩短设计时间。