运算放大器
searchIcon
banner background image

运算放大器

运算放大器(运放)是模拟信号链的重要组件,通常是传感器与ADC之间接口的重要组成部分。常见的模拟运算放大器功能包括增益、缓冲、滤波和电平转换。ADI公司的产品系列拥有广泛的运算放大器选择,具有出色的质量、可靠性和性能,面向汽车、工业、消费电子和医疗健康市场提供优化的解决方案。 可按参数搜索浏览运算放大器,并通过参考设计(Circuits from the Lab®)、设计工具、选型指南、滤波器设计、计算器和运算放大器的LTSpice®/SPICE模型,查找相关设计问题的系统级专家建议。
运算放大器(运放)是模拟信号链的重要组件,通常是传感器与ADC之间接口的重要组成部分。常见的模拟运算放大器功能包括增益、缓冲、滤波和电平转换。ADI公司的产品系列拥有广泛的运算放大器选择,具有出色的质量、可靠性和性能,面向汽车、工业、消费电子和医疗健康市场提供优化的解决方案。 可按参数搜索浏览运算放大器,并通过参考设计(Circuits from the Lab®)、设计工具、选型指南、滤波器设计、计算器和运算放大器的LTSpice®/SPICE模型,查找相关设计问题的系统级专家建议。

子分类

archive icon
ADI公司的JFET输入运算放大器或FastFET™高速(>50 MHz)输入运算放大器提供高输入阻抗和超低输入偏置电流,适合高速应用。我们的FET输入运算放大器多数具有+5 V至±12 V或以上的宽电源电压范围,并且提供轨到轨输出,支持宽动态范围。
Arrow image
ADI公司的JFET输入运算放大器或FastFET™高速(>50 MHz)输入运算放大器提供高输入阻抗和超低输入偏置电流,适合高速应用。我们的FET输入运算放大器多数具有+5 V至±12 V或以上的宽电源电压范围,并且提供轨到轨输出,支持宽动态范围。
archive icon
ADI公司的低功耗运算放大器能够在许多应用中提供多种优势,如延长电池寿命、简化终端设备的散热管理、降低自发热以尽量降低热相关的失调漂移,以及降低系统总功耗和成本等。提供高功效器件,同时又不牺牲速度、噪声性能和精度,一直是ADI公司产品开发的重要原则。
archive icon
当电流或电压的差值较小并且需要进行精确测量时,就需要使用低输入偏置电流运算放大器。使用这些运算放大器时,放大器的输入不会淹没信号。低输入偏置电流运算放大器在与传感器接口的应用中,如光电二极管、pH计或其他静电计及下游电子产品的相关功能,起着关键作用。ADI公司提供许多精密运算放大器,适合这些应用的定义和范围。
archive icon

ADI公司的低噪声(≤ 10nV/√Hz)运算放大器产品系列包括很多具有业界较低噪声性能的放大器。这些高速、低失真(1 nV或更小)运算放大器能够在最苛刻的条件下实现较高的信号保真度,让系统设计人员能够在具有更高源阻抗的应用中实现较低的系统总噪声性能。我们提供许多不同类型的这类放大器,它们具有宽电源电压范围和低功耗特性。

archive icon
ADI公司的高速(>50 MHz)电流反馈运算放大器能以更高的速度工作。与电压反馈放大器相比,电流反馈运算放大器的带宽更宽,压摆率更高,并且不存在电压反馈放大器相关的增益带宽限制。电流反馈运算放大器在其低阻抗负输入端响应误差电流,而不是误差电压,并产生相应的输出电压。
archive icon

ADI公司的高速、高输出电流(≥100 mA)电流运算放大器提供高输出电流,同时能够以出色的线性度驱动低阻抗负载。无论是高输出电流、低输入偏置电流、宽带宽、高压摆率还是低失真,惟有ADI公司能以种类最齐全的业界领先产品为下一代设计建立如此之多的性能标准。

archive icon
高速运算放大器用于仪器仪表、电信、实验室和医疗系统领域的高性能数据采集系统中。ADI 公司的高速运算放大器产品系列的速度范围为 50MHz 至 GHz,可以较大限度地降低功耗,是当今世界上畅销的调整放大器品牌。凭借广泛的较领先产品系列,无论是宽带宽、高压摆率还是低失真,ADI 公司为下一代设计设定的性能标准数量无人能出其右。当设计师需要值得信赖的可靠器件,以使其设计实现较高性能时,就会将 ADI 作为高速运算放大器的最终来源。
archive icon
高电源电压运算放大器适用于需要最宽动态范围和最佳信噪比的系统。ADI公司的高压放大器能够提供业界较领先的性能,深受工程师的信赖。此外,新型高压放大器还提供更多特性来改进系统性能,降低成本,提高鲁棒性,同时简化系统设计的复杂度。新特性包括集成输入过压保护(OVP)、片上电磁干扰(EMI)滤波、更高的静电放电(ESD)抑制能力,以及通电和无电工作模式下的更强防闩锁功能。
archive icon

ADI公司的高速(>50 MHz)轨到轨运算放大器支持以较低的电源电压工作,摆幅更接近供电轨,并提供更宽的动态范围。ADI公司提供市场上最丰富的尖端产品系列,其运算放大器产品种类丰富,包括轨到轨输入/输出型以及仅轨到轨输出型。无论是宽带宽、高压摆率、低失真还是轨到轨,惟有ADI公司能够为下一代设计建立如此之多的性能标准。

archive icon
ADI公司的多种精密放大器可为需要传统的调节零漂移放大器技术的设计人员提供业界较领先的支持。我们的精密放大器系列有助于保持输入信号的直流信息精确度,并且具有较低失调电压(VOS < 1 mV)和较低温漂特性(TCVOS < 2 μV/°C)。
archive icon
ADI公司的最新零漂移放大器结合了自稳零和斩波技术,可随时间和温度变化连续自校正直流误差。这使放大器能够实现<4 μV的输入失调误差和每摄氏度<20 nV的输入漂移误差。通过设计,零漂移放大器没有1/f电压噪声,也不存在长期漂移,使其非常适合低速检测。 通过减少漂移和噪声,这些产品降低了对恒定系统级校准的需求。此外,LFCSP小型封装减少了电路板空间,且片上电磁干扰滤波器无需协作电路,从而缩短了开发时间。它们可在控制成本的同时实现所有这些功能。新型ADA4523-1、LTC2065和LTC2068适合需要进行电子负载中的电流检测、电源和电机控制,以及仪器仪表和复合放大器失调校正的应用。ADI的零漂移放大器产品组合非常适合高性能项目以及需要具有较长生命周期的产品。
archive icon
当您的设计需要通用运算放大器时,ADI公司的各种高速运算放大器、精密运算放大器和仪表放大器能够提供无与伦比的性能,以及您寻求的卓越价值。请查询EngineerZone等ADI资源,根据所需参数浏览可选的运算放大器,获取系统级专家建议以解决您的设计问题。

传感器接口解决方案

筛选

  • 化学分析
  • 温度检测
  • 生物电势检测
  • 电流检测
  • PLS光谱分析
  • 光电二极管光谱分析
  • 带电粒子束
  • 离子选择性电极
  • 12V输入
  • 精密
  • 高速

12V输入PLS光谱分析

修改设计

哎呀!抱歉,我们无法加载图像。

  • SNR82.36 dB
  • ENOB13.4 bits
修改设计

Analog Filter Wizard Design Tool

Use the Analog Filter Wizard to design low-pass, high-pass, or band-pass filters with actual op amps in minutes. As you progress through the design process, you can observe the characteristics of your filter design from ideal specifications to real world circuit behavior. Quickly evaluate the tradeoffs in op amp specifications - including gain-bandwidth, noise, and supply current – to determine the best filter design for your requirements.
campaign-image
campaign-image

Analog Filter Wizard Design Tool

Use the Analog Filter Wizard to design low-pass, high-pass, or band-pass filters with actual op amps in minutes. As you progress through the design process, you can observe the characteristics of your filter design from ideal specifications to real world circuit behavior. Quickly evaluate the tradeoffs in op amp specifications - including gain-bandwidth, noise, and supply current – to determine the best filter design for your requirements.