仪表放大器
仪表放大器
ADI公司的仪表放大器是精密增益模块,输入为差分式,输出可以是差分式,也可以是相对于参考端的单端式。这些器件能够放大两个输入信号电压之间的差值,同时抑制两个输入端共有的任何信号。仪表放大器广泛用于许多工业、测量、数据采集和医疗应用,这些应用要求在高噪声环境下保持直流精度和增益精度,而且其中存在大共模信号(通常为交流电力线频率)。
ADI公司的仪表放大器是精密增益模块,输入为差分式,输出可以是差分式,也可以是相对于参考端的单端式。这些器件能够放大两个输入信号电压之间的差值,同时抑制两个输入端共有的任何信号。仪表放大器广泛用于许多工业、测量、数据采集和医疗应用,这些应用要求在高噪声环境下保持直流精度和增益精度,而且其中存在大共模信号(通常为交流电力线频率)。
传感器接口解决方案
筛选
12V输入PLS光谱分析
哎呀!抱歉,我们无法加载图像。
- SNR82.36 dB
- ENOB13.4 bits
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}