产品
ADG1412L
推荐用于新设计1.5Ω RON,配备1.2V和1.8VJEDEC逻辑的四SPST开关
- 产品模型
- 1
Viewing:
概述
- 1.5 Ω对电阻±15V双电源,25°C
- 0.3Ω导通电阻平坦度±15V双电源,25°C
- 15V (25 C双电源) 时,导通电阻通道间匹配为0.1Ω±°
- 全定工作电压为±15V、+12V和±5 V
- ±4.5 V 到 ±16.5 V 双电源供电
- 5 V 到 16.5 V 单电源供电
- VL供应低逻辑电平兼容性
- 符合1.8V JEDEC标准(JESD8-7A)
- 符合1.2V JEDEC标准(JESD8-12A.01)
- 轨到轨操作
- 24 引脚4 mm×4 mm LFCSP
ADG1412L是单片互补金属氧化物半导体(CMOS)设备件,包含四个采用 iCMOS 工艺设计的可独立选择开关®。工业CMOS(iCMOS)是一个结合了高电压CMOS和双极技术的模块化制造流程。
导通电阻曲线在整个模拟输入范围内平坦,可确保在切换信号时实现出色的线性度和低失真度(典型值1.5Ω)。
ADG1412L包含四个独立SPST开关,这些开关用逻辑1接通。在接通时,各个开关在两个方向上具有同等的传导性能,并且其输入信号范围可扩展至电源电压的水平。在断开状态下,达到电源电压水平的信号电平将被阻止。
一个外部 VL电源为较低的逻辑控制提供了灵活性。ADG1412L 符合 1.2 V 和 1.8 V JEDEC 标准。
产品特色
- 2.6 Ω温度范围内的最大导通电阻。
- 极低失真。
- VL 供应低逻辑电平的兼容性。
- 符合 1.2 V 和 1.8 V 逻辑电平的 JEDEC 标准。
- 当数字输入浮动时保证关闭。
- 24 引线、4mm×4mm LFCSP。
应用
- 自动测试设备
- 数据采集系统
- 电池供电系统
- 采样保持系统
- FPGA和微控制器系统
- 音频信号路由
- 视频信号路由
- 通信系统
- 继电器替代方案
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| ADG1412LYCPZ-REEL7 | 24-Lead LFCSP (4mm x 4mm x 0.95mm w/ EP) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- ADG1412
- ADG1412L
IBIS 模型 1
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADG1412L的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论