AD9670
推荐用于新设计集成数字解调器的8通道超声AFE
- 产品模型
- 1
概述
- 8通道LNA、VGA、抗混叠滤波器、ADC与数字解调器/抽取滤波器
- 时间增益补偿(TGC)模式:每通道150 mW (40 MSPS) 连续波(CW)模式:每通道62.5 mW;省电模式:<30 mW
- 10 mm × 10 mm、144-ball CSP_BGA封装
- TGC通道,折合到输入端噪声电压: 0.82 nV/√Hz(最大增益)
- 灵活的省电模式
- 可从低功耗待机模式快速恢复:<2 μs
- 低噪声前置放大器(LNA)
- 输入噪声电压: 0.78 nV/√Hz,增益= 21.6 dB
- 可编程增益: 15.6 dB/17.9 dB/21.6 dB
- 0.1 dB输入压缩点: 1.00 V p-p/0.75 V p-p/0.45 V p-p
- 灵活的有源输入阻抗匹配
AD9670支持医疗超声应用,专门针对低成本、低功耗、小尺寸及易用性而设计。它内置8通道的可变增益放大器(VGA)、低噪声前置放大器(LNA)、具有可编程相位旋转功能的CW谐波抑制I/Q解调器、抗混叠滤波器(AAF)、模数转换器(ADC)以及用于处理数据和降低带宽的数字解调器和抽取器。
每个通道均具有最大52 dB的增益、完全差分信号路径以及有源输入前置放大器终端。通道专门针对高动态范围与低功耗而优化设计,适合要求小尺寸封装的应用。
LNA具有单端转差分增益,可以通过SPI进行选择。假设噪声带宽(NBW)为15 MHz且LNA增益为21.6 dB,则LNA输入信噪比(SNR)为94 dB。CW多普勒模式下,各LNA输出端驱动一个I/Q解调器。各解调器具有独立可编程的相位旋转和16种相位设置。
各通道可单独进入省电模式,从而延长便携式应用的电池使用时间。利用待机模式可以快速上电,以便开机重启。以CW多普勒模式工作时,VGA、AAF和ADC均进入省电模式。ADC内置多种功能特性,例如可编程时钟、数据对准、生成可编程数字测试码等,可使器件的灵活性达到较佳、系统成本降至较低。数字测试码包括内置的固定码和伪随机码,以及通过串口(SPI)输入的用户自定义测试码。
应用
- 医疗成像/超声
- 无损测试(NDT)
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
| AD9670BBCZ | 144-Ball CSPBGA (10mm x 10mm x 1.4mm) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| RF放大器 2 | ||
| AD8138 | 量产 | 低失真差分ADC驱动器 |
| ADA4932-1 | 推荐用于新设计 | 低功耗差分ADC驱动器 |
| 模数转换器(ADC) 1 | ||
| AD7982 | 量产 | 18位、1 MSPS PulSAR® 7.0 mW ADC,采用MSOP或QFN封装 |
| 扇出缓冲器和分路器 2 | ||
| ADCLK846 | 推荐用于新设计 | 1.8 V、6 LVDS/12 CMOS输出低功耗时钟扇出缓冲器 |
| ADCLK946 | 推荐用于新设计 | 采用SiGe工艺的6 LVPECL输出时钟扇出缓冲器 |
| 时钟IC 6 | ||
| AD9510 | 推荐用于新设计 | 1.2 GHz时钟分配IC,PLL内核,分频器,延迟调整,8路输出 |
| AD9511 | 推荐用于新设计 | 1.2 GHz时钟分配IC,PLL内核,分频器,延迟调整,5路输出 |
| AD9512 | 推荐用于新设计 | 1.2 GHz时钟分配IC、2路1.6 GHz输入、分频器、延迟调整、5路输出 |
| AD9513 | 推荐用于新设计 | 800 MHz时钟分配IC,分频器,延迟调整,三路输出 |
| AD9514 | 推荐用于新设计 | 1.6 GHz时钟分配IC、分频器、延迟调整、3路输出 |
| AD9515 | 推荐用于新设计 | 1.6 GHz时钟分配IC,分频器,延迟调整,两路输出 |
| 运算放大器 2 | ||
| ADA4896-2 | 推荐用于新设计 | 1 nV/√Hz、低功耗、轨到轨输出放大器 |
| ADA4897-2 | 推荐用于新设计 | 1 nV/√Hz、低功耗运算放大器 |
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD9670的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论