AD9283

量产

8位、50 MSPS/80 MSPS/100 MSPS ADC

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 低功耗:90 mW(100 MSPS)
  • 片内基准电压源和采样保持
  • 475 MHz模拟带宽
  • 信噪比:
    46.5 dB(100 MSPS,41 kHz输入频率)
  • 1 Vp-p模拟输入范围
  • +3.0 V单电源供电(2.7 V 至 3.6 V)
  • 省电模式:4.2 mW
AD9283
8位、50 MSPS/80 MSPS/100 MSPS ADC
AD9283 Functional Block Diagram
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
工具及仿真模型

Visual Analog

对于正在选择或评估高速ADC的设计工程师,VisualAnalog™是一个将一组功能强大的仿真和数据分析工具与一个用户友好的图形界面集成在一起的软件包。

打开工具

AD9283 IBIS Models 1

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD9283的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览