AD7682

量产

16 位 4 通道 250 kSPS PulSAR ADC

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 16 位分辨率,无失码
  • 具有可选输入的 4 通道 (AD7682)/8 通道 (AD7689) 多路复用器
  • 单极单端
  • 差分(GND 检测)
  • 伪双极
  • 吞吐量:250 kSPS
  • 积分非线性:±0.4 LSB(典型值),最大值为 ±1.5 LSB(±23 ppm 或 FSR)
  • 动态范围:93.8 dB
  • SINAD:20 kHz 时为 92.5 dB
  • 总谐波失真:20 kHz 时为 −100 dB
  • 模拟输入范围:0 V 至 VREF,VREF 高达 VDD
  • 多种基准电压源类型
    • 内部可选 2.5 V 或 4.096 V
    • 外部缓冲(高达 4.096 V)
    • 外部(高达 VDD)
  • 内部温度传感器 (TEMP)
  • 通道时序控制器、可选 1 极滤波器、忙碌指示器
  • 无流水线延迟,SAR 架构
  • 具有 1.8 V 至 5.5 V 逻辑接口,使用 2.3 V 至 5.5 V 单电源运行
  • 串行接口与 SPI、MICROWIRE、QSPI 和 DSP 兼容
  • 功耗
    • 2.5 V/200 kSPS 时为 3.5 mW
    • 5 V/250 kSPS 时为 12.5 mW
  • 待机电流:50 nA
  • 提供低成本等级
  • 20 引脚 4 mm × 4 mm LFCSP 封装
  • 20 引脚 2.4 mm × 2.4 mm WLCSP 封装
AD7682

16 位 4 通道 250 kSPS PulSAR ADC

AD7682-fbl AD7682 Pin Configuration AD7682 Pin Configuration
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
基准电压源 2
ADR440 量产 超低噪声、2.048V LDO XFET®基准电压源,具有吸电流和源电流能力
ADR430 量产 超低噪声、2.048V XFET®基准电压源,具有吸电流和源电流能力
开关稳压器和控制器 1
ADP2114 量产 双通道2 A/单通道4 A、可配置同步降压DC-DC稳压器
数字隔离器 4
ADUM1401 量产 四通道数字隔离器(3/1通道方向性)
ADUM3401 量产 四通道数字隔离器,具有增强的系统级ESD可靠性
ADUM3481 量产 小型、四通道、3.75 KV RMS数字隔离器(3/1通道方向性)
ADUM4401 量产 5 kV RMS四通道数字隔离器
线性稳压器 2
ADP151 量产 超低噪声 200 mA CMOS 线性稳压器
ADP160 量产 超低静态电流、150 mA、CMOS线性调节器,提供1.2V至4.2V范围内的15种固定输出电压选项
运算放大器 11
ADA4627-1 量产 36 V、19 MHZ、低噪声、低偏置电流、JFET运算放大器
ADA4637-1 量产 30 V、80 MHz、低噪声、低偏置电流、JFET运算放大器
AD8610 量产 精密、低输入偏置电流、宽带宽JFET单通道运算放大器
ADA4807-1 推荐用于新设计 3.1 nV/√Hz、1 mA、180 MHz、轨到轨输入/输出放大器
ADA4807-2 推荐用于新设计

3.1 nV/√Hz、1 mA、180 MHz、轨到轨输入/输出放大器


ADA4897-1 推荐用于新设计 1 NV/√HZ、低功耗、轨到轨输出放大器
ADA4897-2 推荐用于新设计 1 nV/√Hz、低功耗运算放大器
ADA4805-1 推荐用于新设计 0.2 µV/°C 失调漂移、105 MHz 低功耗、低噪声、轨到轨放大器
ADA4805-2 推荐用于新设计 双通道、0.2 µV/°C失调漂移、105 MHz 低功耗、低噪声、轨到轨放大器
ADA4841-1 量产 低功耗、低噪声、低失真、轨到轨输出放大器
ADA4841-2 量产 双通道、低功耗、低噪声、低失真、轨到轨输出放大器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

EVAL-AD7682

AD7682 评估套件

产品详情

EVAL-AD7682EDZ是针对AD7682的全功能评估套件。此评估板可单独使用,也可与转换器评估与开发板EVAL-CED1Z配合使用。配合转换器评估与开发板使用时,用户可利用提供的软件对ADC进行详尽的性能分析。此软件还包括技术笔记,说明评估板在单独使用以及配合转换器评估与开发板使用时的操作与设置。

EVAL-AD7682
AD7682 评估套件

最新评论

近期浏览