AD766

量产

16位电流导引DAC,内置基准电压源

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 直接与数字信号处理器接口
  • 完整的DACPORTx
    片内基准电压源
    电压和电流输出
  • 串行、二进制补码输入
  • 输出电压:±3 V
  • 采样速率:390 kSPS
  • 信噪比:94 dB(最小值)
  • 总谐波失真:-81 dB(最大值)
  • 15位单调性
  • 工作电压:±5 V 至 ±12 V
  • 16引脚塑封和陶瓷封装
  • 提供商用、工业和军用温度范围

AD766
16位电流导引DAC,内置基准电压源
AD766 Functional Block Diagram
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
精密DAC误差预算工具

精密DAC误差预算工具是一种Web应用程序,用于计算精密DAC信号链的直流精度。它可显示整个信号链中的静态误差状况,以快速评估设计利弊。可计算由基准电压源、运算放大器和精密DAC引起的直流误差。

打开工具

最新评论

近期浏览