Two engineers working in the lab

利用ADI一套新的精密技术信号链,可节省时间并加快交付解决方案。从智能工业到仪器仪表、电气化到数字健康,您的应用都能找到匹配的精密技术组合产品。

放心定制您的信号链

AD625

不推荐用于新设计

可编程增益仪表放大器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 用户可编程增益:1至10000
  • 低增益误差:0.02%(最大值)
  • 低增益温度系数:5 ppm/°C(最大值)
  • 低非线性度:0.001%(最大值)
  • 低失调电压:25 µV
  • 低噪声:4 nV/√Hz(1 kHz,折合到输入端)
  • 提供军用标准产品
  • 增益带宽积:25 MHz
  • 16引脚陶瓷或塑料DIP封装,20引脚LCC封装
  • 提供标准军用引脚分布
  • 低成本
AD625
可编程增益仪表放大器
AD625-fbl
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
仪表放大器误差计算器

这款工具可以帮助用户估算仪表放大器电路中的误差贡献。它利用温度、增益、输入电压和源阻抗等输入参数,确定可能影响整体设计的误差。

打开工具

最新评论

近期浏览