AD569

不推荐用于新设计

16位单芯片电压输出DAC

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 保证16位单调性
  • 单芯片BiMOS II结构
  • 非线性误差:±0.01%(典型值)
  • 8位和16位总线兼容
  • 16位建立时间:3 µs
  • 低漂移
  • 低功耗
  • 低噪声

AD569
16位单芯片电压输出DAC
AD569 Functional Block Diagram
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
AD5541A 量产 2.7 V至5.5 V、串行输入、电压输出、16/12位nanoDAC™ ,采用8引脚、3 mm × 3 mm LFCSP封装
AD5542A 量产 2.7 V至5.5 V、串行输入、电压输出、16/12位nanoDAC™,提供16引脚3 MM X 3 MM LFCSP和16引脚TSSOP封装
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

精密DAC误差预算工具

精密DAC误差预算工具是一种Web应用程序,用于计算精密DAC信号链的直流精度。它可显示整个信号链中的静态误差状况,以快速评估设计利弊。可计算由基准电压源、运算放大器和精密DAC引起的直流误差。

打开工具

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD569的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览