AD568

过期

12位超高速单芯片DAC

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • Ultrahigh Speed: Current Settling to 1 LSB in 35 ns
  • High Stability Buried Zener Reference on Chip
  • Monotonicity Guaranteed Over Temperature
  • 10.24 mA Full-Scale Output Suitable for Video Applications
  • Integral and Differential Linearity Guaranteed Over Temperature
  • 0.3" “Skinny DIP” Packaging
  • Variable Threshold Allows TTL and CMOS Interface
  • MIL-STD-883 Compliant Versions Available
AD568
12位超高速单芯片DAC
AD568-fbl
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
需要发起讨论吗? 没有关于 AD568的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览