AD420

量产

串行输入、16位、4-20 mA、0-20 mA DAC

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 电流输出:4 mA-20 mA、0 mA-20 mA或0 mA-24 mA
  • 16位分辨率和单调性
  • 积分非线性误差:±0.012%(最大值)
  • 失调(可调整):±0.05%(最大值)
  • 总输出误差(可调整):±0.15%(最大值)
  • 灵活的串行数字接口(3.3 MBPS)
  • 片内环路故障检测
  • 5 V片内基准电压源(最大25 ppm/°C)
  • 异步CLEAR(清零)功能
  • 最大电源电压范围:32 V
  • 输出环路电源电压:0 V至Vcc-2.5 V
  • 24引脚SOIC和PDIP封装

AD420
串行输入、16位、4-20 mA、0-20 mA DAC
AD420 Functional Block Diagram
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
AD5420 量产 单通道、16位、串行输入、电流源DAC
AD5737 不推荐用于新设计 四通道、12位、串行输入、4-20mA输出DAC,提供动态电源控制和HART连接
AD5755-1 量产 四通道、16位、串行输入、4-20mA和电压输出DAC,提供动态电源控制和HART连接
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

近期浏览