LTM4652

推荐用于新设计

具有输入过压保护的源电流/吸电流双通道±25A或单通道±50A μModule稳压器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 双路±25A或单路±50A输出源/漏
  • 输入电压范围:4.5V至18V(20V绝对最大值)
  • 输出电压范围:0.6V至7.5V(8V绝对最大值)
  • 线路、负载、温度范围内的最大总DC输出误差±1.5%
  • 可调控制回路补偿
  • 差分远程传感放大器
  • 电流模式控制/快速瞬态响应
  • 最高达±300A的多相并行电流共享
  • 内部温度监控器
  • 可调切换频率或同步
  • 过流折回保护
  • 可选脉冲跳跃模式操作
  • 软启动/电压追踪
  • 输入和输出过压保护
  • 16mm×16mm×4.92mm BGA封装

LTM4652是一款源电流/吸电流双通道±25A或单通道±50A输出开关模式降压型DC/DC μModule®(微型模块)稳压器,具有±1.5%总直流输出误差。封装中包含开关控制器、功率MOSFET、电感和所有支持组件。在4.5V至18V的输入电压范围内工作时,LTM4652支持两个具有0.6V至7.5V输出电压范围的输出,每个输出均通过单个外部电阻设置。其高效率设计为每路输出提供高达±25A的连续电流。只需要几个输入和输出电容。为FPGA、ASIC和处理器供电时,可调控制环路支持快速瞬态响应,从而尽可能减小输出电容。

故障保护特性包括输入和输出过压以及双向过流保护。LTM4652提供16mm × 16mm × 4.92mm BGA封装。

应用

  • 测试与测量仪器仪表
  • 电信和网络设备
  • 工业设备

受美国专利保护,包括5481178、5705919、5929620、6100678、6144194、6177787、6304066和6580258。其他正在申请的专利。

LTM4652
具有输入过压保护的源电流/吸电流双通道±25A或单通道±50A μModule稳压器
LTM4652 Application Circuit LTM4652 Pin Configuration LTM4652 Performance Graph
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
LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTM4652

LTpowerCAD

LTpowerCAD中提供以下器件的设计工具:

  • LTM4652
  • LTM4652(INVERTING)
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC3195A-B

LTM4652 | Quad Bidirectional ±128A Inverting μModule Regulator

特性和优点

  • ±128A Sourcing and Sinking Current
  • Parallel for High-Power Applications

产品详情

The DC3195A-B evaluation board features the LTM®4652 μModule® (micromodule) regulator, which is configured as a quad polyphase single –5V output capable of bidirectional ±128A load current. The input voltage range is 4.5V to 13V. The maximum VIN + |VOUT| should not exceed 18V for this inverting output evaluation board. Derating is necessary for certain VIN, VOUT, frequency, and thermal conditions.

The DC3195A-B evaluation board can be configured to source or sink the output load current. Figure 2 and Figure 3 show the hardware test setup diagrams for both conditions, respectively. The evaluation board is optimized using a default frequency of 780kHz under the 9VIN and –5VOUT operating conditions. The LTM4652 current mode architecture is peak current mode control. The evaluation board operates in continuous current mode (CCM) by default, but it can be placed in pulse-skipping mode (PSM) to optimize efficiency at light loads.

The LTM4652 is available in a thermally enhanced 144-pin (16mm × 16mm × 4.92mm) BGA package. Temperature sensing options are included through the onboard circuit.

The LTM4652 features an exposed metal top which is electrically unconnected for heatsinking capability.

The inverting configuration feature of the LTM4652 has a different maximum current limit compared to the noninverting configuration feature. (Refer to DN1021 for more information). The LTM4652 data sheet gives a complete description of the device. The data sheet and this user guide must be read before using or making any hardware changes to the DC3195A-B evaluation board.

eval board
EVAL-LTM4652-AZ

LTM4652 | 双向双通道 25A 或单通道 50A 降压型 μModule 稳压器

特性和优点

  • 双向输出电流高达±25A
    • 并行通道电流共享高达 ±50A
  • 电流模式控制/快速瞬态响应
  • 输出电压差分远程感测

产品详情

EVAL-LTM4652-AZ 评估板具有 LTM®4652EY,它是源/汇双路 ±25A 或单路 ±50A 输出的开关模式、降压型 DC-DC μModule® 模块稳压器。输入电压为 4.5V 至 18V。输出电压可编程范围为 0.6V 至 5V。EVAL-LTM4652-AZ 评估板可以从每个通道提供最大 25A 的电流。如 LTM4652 数据手册中所述,对于某些 VIN、VOUT 和热状况,必须进行输出电流降级。在重加载条件下,EVAL-LTM4652-AZ 评估板以连续导电模式 (CCM) 运行。为了在低加载电流下实现高效率,对于噪声敏感的应用,可以使用 MODE 跳线 (JP1) 选择脉冲跳跃模式 (PSM)。可以使用可选的跳线电阻器将两个输出并联,以实现单个 50A 输出解决方案。该评估板中,用户可通过 TRACK/SS 引脚,编程其输出如何斜升和斜降。输出可以设置为同时或按比例跟踪另一个电源的输出。可进行远程输出电压感应,以改善负载点的输出电压调节。LTM4652 的这些特性以及紧凑尺寸 (16mm × 16mm × 4.92mm、BGA 封装) 使其非常适用于许多高密度加载点 (POL) 稳压应用。要使用或修改 EVAL-LTM4652-AZ 评估板,必须结合本用户指南阅读 LTM4652 数据表。

eval board
DC3230A

LTM4652 | 双向双相单输出±32A反相 μModule稳压器

产品详情

演示电路3230A内置LTM4652,这是一款配置为单通道32A、–5V输出的高效率双向双相 μModule®稳压器。输入电压范围为4.5V至13V。对于该反相输出演示板,最大VIN + |VOUT| 不应超过18V。某些VIN、VOUT、频率和热条件须降额使用。

该演示板可配置提供输出负载源电流或吸电流。两种情况下的硬件测试设置图在后续部分介绍。该演示板在9VIN和 –5VOUT条件下使用780kHz的默认频率进行了优化。LTM4652中使用的电流模式架构为峰值电流模式控制。

默认情况下,该器件在连续电流模式下工作,但可设置为脉冲跳跃模式,以优化轻负载条件下的效率。

LTM4652采用耐热性能增强型144引脚 (16 mm × 16 mm × 4.92mm) BGA封装。通过板载电路提供温度检测选项。该模块封装顶层采用裸露金属,未进行电气连接,用于增强散热能力。

请注意,LTM4652的反相配置与同相配置的最大电流限值不同。LTM4652数据手册提供了完整的操作和应用说明。建议在使用DC3230A或进行任何硬件更改之前,阅读LTM4652的数据手册和演示手册。

DC3195A-B
LTM4652 | Quad Bidirectional ±128A Inverting μModule Regulator
DC3195A-B Evaluation Board Photo Angle View DC3195A-B Evaluation Board Photo Top View DC3195A-B Evaluation Board Photo Bottom Viiew
EVAL-LTM4652-AZ
LTM4652 | 双向双通道 25A 或单通道 50A 降压型 μModule 稳压器
EVAL-LTM4652-AZ Evaluation Board Photo Angle View EVAL-LTM4652-AZ Evaluation Board Photo Top View EVAL-LTM4652-AZ Evaluation Board Photo Bottom View
DC3230A
LTM4652 | 双向双相单输出±32A反相 μModule稳压器
DC3230A Evaluation Board DC3230A Evaluation Board - Top View DC3230A Evaluation Board - Bottom View

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTM4652的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览