ADI 中国本地化订购服务全面启动
正品现货、一片起订,更有人民币快捷支付免除报关烦恼!
LT8361
推荐用于新设计配备 2A 100V 开关的低 IQ 升压/SEPIC/反相转换器
- 产品模型
- 12
产品详情
- 宽输入电压范围:2.8V至60V
- 超低静态电流和低纹波突发工作模式(Burst Mode®):IQ = 9μA
- 2A、100V电源开关
- 集成单反馈引脚的正或负输出电压编程
- 可编程频率(300kHz至2MHz)
- 可与外部时钟同步
- 展频用于实现低EMI
- BIAS引脚可提高效率
- 可编程欠压保护(UVLO)
- 散热增强型16引脚MSOP封装
- 通过AEC-Q100汽车应用认证
LT8361 是一款配备 100V 2A 开关的电流模式直流/直流转换器,工作输入电压范围为 2.8V 至 60V。凭借独特的单一反馈引脚架构,它能够实现升压、SEPIC 或反相配置。Burst Mode 操作消耗低至 9μA 的静态电流,可在极低的输出电流下保持高效率,同时使典型输出纹波保持在 15mV 以下。
通过外部补偿引脚,可以在宽的输入和输出电压范围以及在介于 300kHz 和 2MHz 之间的可编程开关频率范围内优化环路带宽。通过 SYNC/MODE 引脚可与外部时钟同步。它还可用于在有或没有适用于低 EMI 的扩频调频功能的突发操作模式和脉冲跳跃操作模式之间进行选择。为了提高效率,BIAS 引脚可以接受第二个输入以便为 INTVCC 稳压器供电。其他功能包括频率折返和可编程软启动,可在启动过程中控制电感器电流。
LT8361 采用热法增强的 16 引脚 MSOP 封装,拆除了四个引脚以增加高电压引脚间距。
应用
- 工业和汽车
- 电信
- 医疗诊断设备
- 便携式电子设备
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT8361EMSE#PBF | 16(12)-Lead MSOP w/ EP | ||
LT8361EMSE#TRPBF | 16(12)-Lead MSOP w/ EP | ||
LT8361EMSE#WPBF | 16(12)-Lead MSOP w/ EP | ||
LT8361EMSE#WTRPBF | 16(12)-Lead MSOP w/ EP | ||
LT8361HMSE#PBF | 16(12)-Lead MSOP w/ EP | ||
LT8361HMSE#TRPBF | 16(12)-Lead MSOP w/ EP | ||
LT8361HMSE#WPBF | 16(12)-Lead MSOP w/ EP | ||
LT8361HMSE#WTRPBF | 16(12)-Lead MSOP w/ EP | ||
LT8361IMSE#PBF | 16(12)-Lead MSOP w/ EP | ||
LT8361IMSE#TRPBF | 16(12)-Lead MSOP w/ EP | ||
LT8361IMSE#WPBF | 16(12)-Lead MSOP w/ EP | ||
LT8361IMSE#WTRPBF | 16(12)-Lead MSOP w/ EP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
6月 5, 2024 - 24_0003 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package (2) |
||
LT8361EMSE#PBF | 量产 | |
LT8361EMSE#TRPBF | 量产 | |
LT8361EMSE#WPBF | 量产 | |
LT8361EMSE#WTRPBF | 量产 | |
LT8361HMSE#PBF | 量产 | |
LT8361HMSE#TRPBF | 量产 | |
LT8361HMSE#WPBF | 量产 | |
LT8361HMSE#WTRPBF | 量产 | |
LT8361IMSE#PBF | 量产 | |
LT8361IMSE#TRPBF | 量产 | |
LT8361IMSE#WPBF | 量产 | |
LT8361IMSE#WTRPBF | 量产 | |
2月 4, 2020 - 20_0129 Laser Mark Conversion for 12-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LT8361EMSE#PBF | 量产 | |
LT8361EMSE#TRPBF | 量产 | |
LT8361HMSE#PBF | 量产 | |
LT8361HMSE#TRPBF | 量产 | |
LT8361IMSE#PBF | 量产 | |
LT8361IMSE#TRPBF | 量产 | |
12月 9, 2019 - 19_0278 LT8361 Data sheet limit changes. |
||
LT8361EMSE#PBF | 量产 | |
LT8361EMSE#TRPBF | 量产 | |
LT8361HMSE#PBF | 量产 | |
LT8361HMSE#TRPBF | 量产 | |
LT8361IMSE#PBF | 量产 | |
LT8361IMSE#TRPBF | 量产 | |
4月 11, 2019 - 19_0067 Notification of Wafer Fab Location Change for 0.35 BCD Process |
||
LT8361EMSE#PBF | 量产 | |
LT8361EMSE#TRPBF | 量产 | |
LT8361HMSE#PBF | 量产 | |
LT8361HMSE#TRPBF | 量产 | |
LT8361IMSE#PBF | 量产 | |
LT8361IMSE#TRPBF | 量产 | |
6月 21, 2022 - 22_0050 UTAC Thai Limited (UTL) as Alternate Assembly Site for MSOP Packages / Devices |
||
LT8361HMSE#WPBF | 量产 | |
LT8361HMSE#WTRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice 2
- LT8361 Demo Circuit - Low Iq SEPIC Converter (4.5-48V to 24V @ 450mA)
- LT8361 Demo Circuit - Automotive 24V SEPIC Converter (4-48V to 24V @ 450mA)
LTspice中提供以下器件型号:
- LT8361
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。