LT1797

量产

SOT-23 封装的 10MHz、轨至轨输入和输出准运算放大器

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 轨至轨输入和输出
  • 小外形 SOT-23 封装
  • 增益带宽乘积:10MHz
  • –40ºC 至 85ºC 工作温度范围
  • 转换速率:2.25V/µs
  • 低输入失调电压:1.5mV (最大值)
  • 高输出电流:25mA (最小值)
  • 技术规格针对 3V、5V 和 ±5V 电源而拟订
  • 高电压增益:1000V/mV (10k 负载)
  • 高 CMRR:96dB (典型值)
  • 高 PSRR:90dB (典型值)
  • 输入偏置电流:300nA (最大值)
  • 输入失调电流:25nA (最大值)
  • 扁平 (高度仅 1mm) SOT-23 (ThinSOT) 封装

 

LT1797
SOT-23 封装的 10MHz、轨至轨输入和输出准运算放大器
Fast Compact –48V Current Sense Small-Signal Response Product Package 1
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice 2


LTspice中提供以下器件型号:

  • LT1797

模拟滤波器向导

使用模拟滤波器向导和实际运算放大器在几分钟内设计低通、高通或带通滤波器。设计过程中,可以观察滤波器设计的理想规格与实际电路行为特性。快速评估权衡运算放大器规格 – 包括增益带宽、噪声和电源电流 – 以确定满足您需求的理想滤波器设计。

打开工具
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

DC417B
DIP8、MS8、S8、SOT23-6|适用于单个运算放大器的多封装通用板
DC417B Demo Board DC417B Demo Board DC417B Demo Board DC417B Demo Board DC417B - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT1797的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览