Keysight Technologies

行业第一

推出业界一款50 GHz手持式分析仪。

多重能力。 适用于当今的通信时代。

十九世纪末期的阿尔卑斯山脉深处,发明家Karl Elsener设计了一种可在恶劣条件下执行多重任务的轻型工具,其精度非常高。 该工具就是后来的瑞士军刀,它作为多用途创新的经典模型已载入史册。

纵观现今: 通信网络(射频、微波和毫米波频率范围)比以往任何时候都更分散更复杂。 测试、测量和分析宽带系统的需求,使得现场技术员奔波于差别越来越大、距离越来越远、挑战越来越大的各种现场环境。

当今的市场和应用需要具有实验室精度的多种工具更深入地引进到现场工作中。 这是不论从前还是现在,所有的创新领导者都需面对的现实。


测试。分析。变革。

Keysight Technologies在电子设计和测试设备创新方面拥有悠久的历史,与ADI公司合作已有数十年。强强联手为业界带来了又一项突破——频率范围达到50 GHz的一款集成式手持分析仪。

Keysight's FieldFox手持式射频和微波分析仪利用一个多功能解决方案将实验室精度的测量引入现场工作中,其包括电缆和天线测试仪、矢量网络分析仪、频谱分析仪、功率计以及其他功能。 在通信网络的安装和维护中,用一个小工具取代众多测试平台可谓令人惊异。

FieldFox提供基准水平的性能和精度,其坚固耐用程度达到军用规格,即使在非常恶劣的条件下(例如粉尘、高温或高湿度)也能工作。 它有多种型号,频率最高达到50 GHz,全都采用无风扇、无通风、轻型封装。

它是真正的多性能工具,功能较领先,由Keysight设计创造力和ADI技术共同铸就。


试验台精度。 标志性创新。

尺寸和高功效对FieldFox至关重要,应对这一挑战需要ADI公司射频电子测试与测量产品组合,提供的多标准、半定制解决方案,其拥有高性能和宽带宽能力,可满足不断提高的频率范围需求,产品覆盖全部高速和射频信号链。

FieldFox利用了ADI公司广泛的解决方案,包括: 集成低噪声放大器混频器VCO射频、微波和毫米波IC宽带放大器定时器件;以及精密控制产品。

通过优化基于ADI技术的关键高速、高精度和控制路径信号链,Keysight工程师实现了高水平的性能、低功耗和尺寸缩减。 由此诞生了业界集成度较高的手持式组合分析仪系列,这种突破性解决方案为Keysight客户提供更强大、更具灵活性和便携性的功能。


从实验室到现场——超越一切可能。

无论是例行测量、深入排故还是介于以上两者之间的活动,FieldFox都能提供堪比实验室的精度性能,同时其耐用性足以适应现场需要。

因此,它为数不多的远程测试应用开辟了可能性,包括卫星地面站、轨道运输、石油勘探、军用雷达、远程无线基础设施链路中的系统安装、维护和排故。 它还具备了ADI深入主动的客户关系与Keysight工程创新精神的结合。

Keysight和ADI将继续展开跨行业、跨应用合作,把实验室的电子测试与测量性能带到现场,超越一切可能。


持续获取前沿资讯!

获取最新产品,设计工具及相关资源。


查看ADI快讯



更多"超越一切可能"案例,  请查看 >