Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • subtitles off, selected

    ADI 研讨会:应用模拟微控制器简化数据采集系统设计

    2011-04-21

    ADI公司的MicroConverter®系列精密模拟微控制器融合了多种精密模拟功能,例如:高分辨率模数转换器(ADC)和数模转换器(DAC)、基准电压源和温度传感器以及符合工业标准的微控制器(MCU)和内置闪存。其中ADuC7000系列产品具有ARM7®32 bit精简指令集计算机(RISC)MCU内核,ADuC800系列产品具有符合工业标准的8052 MCU内核。 本次研讨会主要介绍ADI公司最新精密模拟微控制器,它包括一个ARM7®32 bit RISC MCU内核,我们将讨论这一系列产品的功能、特性以及在多种数据集系统中应用的使用技巧。还将介绍模拟微控制器的开发工具,包括通过UART和JTAG接口实现非侵入式在线下载以及使用JTAG端口实现非侵入仿真。

    ADI 研讨会:应用模拟微控制器简化数据采集系统设计视频
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
     
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected

      ADI 研讨会:应用模拟微控制器简化数据采集系统设计

      2011-04-21
      ADI公司的MicroConverter®系列精密模拟微控制器融合了多种精密模拟功能,例如:高分辨率模数转换器(ADC)和数模转换器(DAC)、基准电压源和温度传感器以及符合工业标准的微控制器(MCU)和内置闪存。其中ADuC7000系列产品具有ARM7®32 bit精简指令集计算机(RISC)MCU内核,ADuC800系列产品具有符合工业标准的8052 MCU内核。 本次研讨会主要介绍ADI公司最新精密模拟微控制器,它包括一个ARM7®32 bit RISC MCU内核,我们将讨论这一系列产品的功能、特性以及在多种数据集系统中应用的使用技巧。还将介绍模拟微控制器的开发工具,包括通过UART和JTAG接口实现非侵入式在线下载以及使用JTAG端口实现非侵入仿真。
      ADI 研讨会:应用模拟微控制器简化数据采集系统设计视频