LTC6244
推荐新设计使用双路 50MHz、低噪声、轨至轨、CMOS 运算放大器
- 产品模型
- 22
产品详情
- 输入偏置电流:1pA (25ºC 时的典型值)
- 低失调电压:100µV (最大值)
- 低失调漂移:2.5µV/ºC (最大值)
- 0.1Hz 至 10Hz 噪声:1.5µVP-P
- 转换速率:40V/µs
- 增益带宽积:50MHz
- 轨至轨输出摆幅
- 工作电源:
- 2.8V 至 6V (LTC6244)
- 2.8V 至 ±5.25V (LTC6244HV)
- 低输入电容:2.1pF
- 采用 8 引脚 MSOP 和纤巧的 DFN 封装
LTC®6244 是一个双路高速、单位增益稳定的 CMOS 运算放大器,具有 50MHz 的增益带宽、 40V/µs 的转换速率、1pA 的输入偏置电流、低输入电容和轨至轨输出摆幅。0.1Hz 至 10Hz 噪声仅为 1.5µVP-P,而且,1kHz 噪声保证低于 12nV/√Hz。这种卓越的 AC 和噪声性能与宽电源操作范围、仅 100µV 的最大失调电压以及仅 2.5µV/ºC 的失调漂移相结合,使其成为诸如光电二极管放大器等许多快速信号处理应用的合适之选。
该运算放大器具有在任一电源轨的 35mV 以内摆动的输出级,以较大限度地扩展低电源电压应用中的信号动态范围。输入共模范围延伸至负电源。其技术规格针对 3V 和 5V 电源进行了全面拟订,HV 版本可确保器件在采用 ±5V 电源电压的条件下正常运作。
LTC6244 采用 8 引脚 MSOP 封装,而对于紧凑型设计,它采用纤巧型双侧细间距无引线 (DFN) 封装。
应用
- 光电二极管放大器
- 电荷耦合放大器
- 低噪声信号处理
- 有源滤波器
- 医疗仪表
- 高阻抗换能器放大器
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
设计笔记 1
技术文章 1
新闻 1
产品选型卡 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC6244CDD#PBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC6244CDD#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC6244CMS8#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC6244CMS8#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC6244HDD#PBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC6244HDD#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC6244HMS8#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC6244HMS8#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC6244HVCDD#PBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC6244HVCDD#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC6244HVCMS8#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC6244HVCMS8#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC6244HVHDD#PBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC6244HVHDD#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC6244HVIDD#PBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC6244HVIDD#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC6244HVIMS8#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC6244HVIMS8#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC6244IDD#PBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC6244IDD#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC6244IMS8#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC6244IMS8#TRPBF | 8-Lead MSOP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 11, 2022 - 22_0244 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package |
||
LTC6244CMS8#PBF | 量产 | |
LTC6244CMS8#TRPBF | 量产 | |
LTC6244HMS8#PBF | 量产 | |
LTC6244HMS8#TRPBF | 量产 | |
LTC6244HVCMS8#PBF | 量产 | |
LTC6244HVCMS8#TRPBF | 量产 | |
LTC6244HVIMS8#PBF | 量产 | |
LTC6244HVIMS8#TRPBF | 量产 | |
LTC6244IMS8#PBF | 量产 | |
LTC6244IMS8#TRPBF | 量产 | |
2月 3, 2020 - 20_0128 Laser Top Mark for 8 Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LTC6244CMS8#PBF | 量产 | |
LTC6244CMS8#TRPBF | 量产 | |
LTC6244HMS8#PBF | 量产 | |
LTC6244HMS8#TRPBF | 量产 | |
LTC6244HVCMS8#PBF | 量产 | |
LTC6244HVCMS8#TRPBF | 量产 | |
LTC6244HVIMS8#PBF | 量产 | |
LTC6244HVIMS8#TRPBF | 量产 | |
LTC6244IMS8#PBF | 量产 | |
LTC6244IMS8#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 3
- LTC6244 - Operational Amplifiers (Op Amps)
- LTC6244 Demo Circuit - Low Noise AC Difference Amplifier
- LTC6244 Demo Circuit - 60kHz, Positive and Negative Peak Detector
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC6244
- LTC6244HV
模拟光电二级管向导
使用光电二极管向导设计跨导放大器电路与光电二极管接口。从工具内置器件库中选择一个光电二极管,或输入自定义光电二极管规格。快速考量权衡带宽、峰值(Q)和ENOB/SNR。修改电路参数,并立即查看图中的脉冲响应、频率响应和噪声增益结果。
打开工具Signal Chain Designer - BETA
Signal Chain Designer is a web-based tool designed to create and simulate complex precision signal chains. See your circuit’s performance before you commit to your PCB: transfer function, noise, power consumption, input range, and DC error. Quickly experiment with different parts and architectures. Signal chains can be exported to LTspice for further analysis.
打开工具
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC6244的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论