LTC3606B
量产具平均输入电流限值的 800mA 同步降压型 DC/DC
- 产品模型
- 4
产品详情
- 可编程平均输入电流限值:±5% 准确度
- 降压输出:效率高达 96%
- 在轻负载条件下执行低噪声脉冲跳跃操作
- 输入电压范围:2.5V 至 5.5V
- 输出电压范围:0.6V 至 5V
- 2.25MHz 恒定频率操作
- 电源良好输出电压监视器
- 低压差操作:100% 占空比
- 内部软起动
- 旨在获得超卓电压和负载瞬态响应性能的电流模式操作
- ±2% 输出电压准确度
- 具短路保护功能
- 停机电流 ≤1μA
- 采用小外形的耐热性能增强型 8 引脚 3mm x 3mm DFN 封装
LTC®3606B 是一款 800mA、单片式、同步降压型稳压器,采用一种恒定频率电流模式架构。
该器件的输入电压范围为 2.5V 至 5.5V,从而使其成为锂离子电池和 USB 供电型应用的理想选择。100% 占空比能力提供了低压差操作,因而延长了电池供电式系统中的运行时间。利用 0.6V 的反馈基准电压对低输出电压提供了支持。LTC3606B 能够提供 800mA 的输出电流。
LTC3606B 的可编程平均输入电流限值非常适合于 USB 应用以及负载点电源,这是因为 LTC3606B 的受限输入电流仍将允许其输出提供高峰值负载电流,而不会使输入电源发生崩溃。该器件的工作频率在内部设定为 2.25MHz,因而允许使用小的表面贴装型电感器。内部软起动功能可减小启动期间的浪涌电流。LTC3606B 采用 8 引脚 3mm x 3mm DFN 封装。
Applications
- 高峰值负载电流应用
- USB 供电型设备
- 超级电容器充电
- 无线电发射机和其他手持式设备
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
设计笔记 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC3606BEDD#PBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3606BEDD#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3606BIDD#PBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3606BIDD#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 2
- LTC3606B - Step-Down (Buck) Regulators
- LTC3606B Demo Circuit - Step-Down DC/DC with Average Input Current Limit (4.5-5.5V to 3.3V@2A Pulse Load)
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3606B的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论