LTM8056

推荐新设计使用

58VIN、48VOUT 降压-升压型 μModule 稳压器

产品模型
5
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 完整的降压-升压型开关模式电源
  • 宽输入电压范围:5V 至 58V
  • 从 6VIN 产生 12V/1.7A 输出
  • 从 12VIN 产生 12V/3.4A 输出
  • 从 24VIN 产生 12V/5.4A 输出
  • 效率高达 96%
  • 可调输入和输出平均电流限值
  • 输入和输出电流监视器
  • 可通过并联以增加输出电流
  • 宽输出电压范围:1.2V 至 48V
  • 可选的开关频率:100kHz 至 800kHz
  • 可同步范围:200kHz 至 700kHz
  • 15mm x 15mm x 4.92mm BGA 封装

LTM8056
58VIN、48VOUT 降压-升压型 μModule 稳压器
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
低压热插拔控制器 1
LTC4231 推荐新设计使用 微功率热插拔控制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

LTpowerCAD

LTpowerCAD®是一种电源设计程序,它选择功率级元件,提供详细效率信息,显示快速环路波特图稳定性和负载瞬态分析,并可导出至LTspice进行仿真。


评估套件

eval board
DC2154A

LTM8056EY Demo Board | Buck-Boost μModule Regulator, 7V ≤ VIN ≤ 58V, VOUT = 24V @ 3A

产品详情

Demonstration circuit 2154A features the LTM8056, a buck-boost μModule® regulator that accepts input voltages lower, higher or the same as the output, but is also highly efficient due to its four-switch architecture. The output for DC2154A is 24V and the input voltage range is 7V to 58V. The maximum output current is 3A and the switching frequency is 525kHz.


 


DC2154A
LTM8056EY Demo Board | Buck-Boost μModule Regulator, 7V ≤ VIN ≤ 58V, VOUT = 24V @ 3A

最新评论

近期浏览