LTC3459

推荐新设计使用

10V 微功率同步升压型转换器

产品模型
6
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 小巧的解决方案外形尺寸
  • 在宽负载范围内实现 >85% 的效率
  • 内部同步整流器
  • VIN 范围:1.5V 至 5.5V
  • 可从 3.3V 输入提供 5V/30mA
  • 可从两节 AA 电池输入提供 3.3V/20mA
  • 可编程输出电压高至 10V
  • 突发模式 (Burst Mode®) 操作
  • 浪涌电流限制
  • 停机模式中的输出断接功能
  • 超低静态 (10μA) 和停机 (< 1μA) 电流
  • 扁平 2mm x 3mm DFN、2mm x 3mm DFN 或 SOT-23 封装

 

LTC3459
10V 微功率同步升压型转换器
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC3459
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC2042A

Energy Harvesting (EH) Multi-Source Demo Board

产品详情

DC2042A - Demo Board for:
LTC3588-1 Piezoelectric Energy Harvesting Power Supply
LTC3108 Ultralow Voltage Step-Up Converter and Power Manager
LTC3105 400mA Step-Up DC/DC Converter with Maximum Power Point Control and 250mV Start-Up
LTC3459 10V Micropower Synchronous Boost Converter in ThinSOT
LTC2935 Ultra-Low Power Supervisor with Power-Fail Output, Selectable Thresholds


 


eval board
DC2080A

具换能器的能量收集 (EH) 多电源演示板

产品详情

DC2080 是一款多用途能量收集演示板,它能够接受压电、太阳能、4mA 至 20mA 环路、热动力能量源或任何高阻抗 AC 或 DC 电源。该演示板包含四个由以下 EH IC 组成的独立电路:


LTC3588-1: 压电能量收集电源
LTC3108: 超低电压升压型转换器和电源管理器
LTC3105: 具功率点控制功能和 LDO 稳压器的升压型 DC/DC 转换器
LTC3459: 微功率同步升压型转换器
LTC2935-2 和 LTC2935-4: 具电源故障输出可选门限的超低功率监控器


该电路板设计用于连接到Silicon Labs EFM32™ Wonder Gecko入门套件(产品型号:EFM32WG-STK3800)。它还包括两个能量采集器传感器(TEG和Solar)和一个用于连接高阻抗交流源的端子板。该电路板还提供了许多转台,能够轻松地将附加传感器连接到该板。该板包含多个跳线,可采用多种方式配置该板。该板的标准版本安装了12个跳线中的4个跳线。该板非常适合最终用户的需求。此兼容性使其成为任何低功耗能量采集系统的理想评估工具。请参阅各数据手册,了解每个电源管理电路的操作原理。该演示手册的应用部分介绍了该板的系统级功能以及将其用于早期设计原型制作的各种方式。


 


点击这里以了解有关 “Energy Harvesting Solution To Go” 的信息!


如欲采购 “Energy Harvesting Solution To Go”,请点击这里!


 


 


eval board
DC703A

LTC3459ES6演示板 | VIN = 1.8V 至 5.5V, VOUT = 8V (2mA/20mA/40mA)

产品详情

演示电路703内置LTC3459 10V微功耗同步升压转换器。DC703中的电路可产生8V输出电压,输入电压范围为1.8V至5.5V。最大输出电流为40mA且与输入电压相关。

DC2042A
Energy Harvesting (EH) Multi-Source Demo Board
DC2080A
具换能器的能量收集 (EH) 多电源演示板
DC703A
LTC3459ES6演示板 | VIN = 1.8V 至 5.5V, VOUT = 8V (2mA/20mA/40mA)

参考电路

Condition-Based Monitoring Signal Chain for an IEPE Piezoelectric Vibration Sensor
CN0540 参考设计

适用于IEPE传感器的24位数据采集系统

特性和优点

  • EPE兼容数据采集系统
  • 压电和MEMS传感器
  • 54 kHz模拟输入带宽
  • 尺寸兼容Arduino

使用部分


资料


设计和集成工具


视频

  • lazy blur
    VIDEO · 2021-04-27
    CN0549 - CbM开发平台
  • lazy blur
    VIDEO · 2022-11-03
    使用ADI可靠的工业信号链轻松连接传感器
  • lazy blur
    VIDEO · 2021-01-29 02:43
    CN0549 - CbM Development Platform
  • lazy blur
    VIDEO · 2022-09-21 01:06
    Easily Connect Sensors with ADI's Robust Industrial Signal Chains
CN0540
适用于IEPE传感器的24位数据采集系统

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3459的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览