LT1944-1
量产双通道、微功率升压型 DC/DC 转换器
- 产品模型
- 2
产品详情
- 低静态电流:
在运行模式中为 20μA
在停机模式中 <1μA - 可在 VIN 低至 1.2V 的情况下正常工作
- 低 VCESAT 开关:85mV (在 70mA)
- 采用小的表面贴装型组件
- 高输出电压:达 34V
- 纤巧型 10 引脚 MSOP 封装
LT®1944-1 是一款双通道、微功率升压型 DC/DC 转换器,其采用 10 引脚 MSOP 封装。一个转换器设计为具有一个 100mA 的电流限值和一个 400ns 的关断时间;另一个转换器则设计为具有一个 175mA 的电流限值和一个 1.5μs 的关断时间。1.5μs 关断时间转换器非常适合产生一个接近输入电压的输出电压 (即是: 单节锂离子电池至 5V 转换器或两节电池至 3.3V 转换器)。LT1944-1 具有 1.2V 至 15V 的输入电压范围,因而成为众多应用的理想选择。两个转换器均具有一个仅 20μA 的静态电流 (在无负载时),并在停机模式中进一步减小至 0.5μA。该器件所运用的一种电流限制、固定关断时间控制方案节省了工作电流,因而在一个很宽的负载电流范围内实现了高效率。可以使用外形扁平的纤巧电感器和电容器,以在注重空间节省的便携式应用中较大限度地缩减占板面积和成本。
- 小型 TFT LCD 屏
- 手持式计算机
- 电池备份
- 数码相机
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT1944-1EMS#PBF | 10-Lead MSOP | ||
LT1944-1EMS#TRPBF | 10-Lead MSOP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
6月 5, 2024 - 24_0003 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package (2) |
||
LT1944-1EMS#PBF | 量产 | |
LT1944-1EMS#TRPBF | 量产 | |
2月 4, 2020 - 20_0130 Laser Top Mark Conversion for 10-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LT1944-1EMS#PBF | 量产 | |
LT1944-1EMS#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- LT1944
- LT1944-1
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 lt1944-1的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论