LTM4648
推荐新设计使用低 VIN、10A、降压型 μModule 稳压器
- 产品模型
- 3
产品详情
- 10A DC 输出电流
- 输入电压范围:2.375V 至 5.5V
- 输出电压范围:0.6V 至 5V
- 在高达 85°C 的环境温度下无需散热器或电流降额
- ±1.5% 的最大总 DC 输出误差
- 多相操作和均流
- 远端采样放大器
- 内置温度监视器
- 可选的脉冲跳跃模式 / 突发模式 (Burst Mode®) 操作以在轻负载条件下实现高效率
- 软起动 / 电压跟踪
- 保护:输出过压和过流折返
- 对于高达 16VIN 操作请参见 LTM4649 的相关信息
- 9mm x 15mm x 4.92mm BGA 封装
LTM®4648 是一款 10A、低 VIN 降压型 μModule® (微型模块) 稳压器。封装中内置了开关控制器、功率 FET、电感器和所有的支持组件。LTM4648 可在一个 2.375V 至 5.5V 的输入电压范围内运作,支持一个 0.6V 至 5V 的输出电压范围 (由单个外部电阻器来设定)。这种高效率设计可提供高达 10A 的连续电流。仅需大容量的输入和输出电容器。
高开关频率和一种电流模式架构的运用提供了针对电压和负载变化的快速瞬态响应,并且未牺牲稳定性。该器件支持频率同步、可编程多相运作和用于电源轨排序的输出电压跟踪功能。
故障保护功能包括过压保护、过流保护和热停机。LTM4648 采用小型 9mm x 15mm x 4.92mm BGA 封装。LTM4648 符合 RoHS 标准。对于高达 16VIN 的操作,请查看 LTM4649 的相关资料。
Applications
- 电信、网络和工业设备
- 负载点调节
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTM4648EY#PBF | 68-Lead BGA (15mm x 9mm x 4.92mm) | ||
LTM4648IY | 68-Lead BGA (15mm x 9mm x 4.92mm) | ||
LTM4648IY#PBF | 68-Lead BGA (15mm x 9mm x 4.92mm) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 4, 2024 - 24_0225 LTM4620, LTM4620A, LTM4677, LTM4648 and LTM4649 Change of FET |
||
LTM4648EY#PBF | 量产 | |
LTM4648IY | 量产 | |
LTM4648IY#PBF | 量产 | |
7月 28, 2021 - 20_0245 Notification of Wafer Fab Location Change for 0.6µm BICMOS Process Devices from ADI Milpitas (Hillview) to Vanguard Int. (Taiwan) |
||
LTM4648EY#PBF | 量产 | |
LTM4648IY | 量产 | |
LTM4648IY#PBF | 量产 | |
7月 21, 2021 - 21_0159 Ink Mark to Laser Mark Conversion for µModule |
||
LTM4648EY#PBF | 量产 | |
LTM4648IY | 量产 | |
LTM4648IY#PBF | 量产 | |
2月 28, 2020 - 20_0123 Micro-Module, Test Site Transfer from Analog Devices Singapore to Analog Devices Penang, Malaysia |
||
LTM4648EY#PBF | 量产 | |
LTM4648IY | 量产 | |
LTM4648IY#PBF | 量产 | |
2月 5, 2020 - 20_0127 Supplier Material Change for µModule |
||
LTM4648EY#PBF | 量产 | |
LTM4648IY | 量产 | |
LTM4648IY#PBF | 量产 | |
11月 20, 2019 - 19_0227 LTM4648, LTM4649 - MOSFET Supplier Material Change |
||
LTM4648EY#PBF | 量产 | |
LTM4648IY | 量产 | |
LTM4648IY#PBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
数字电源系统管理器 1 | ||
LTC2975 | 推荐新设计使用 | 具准确输入电流和能量测量功能的 4 通道 PMBus 电源系统管理器 |
工具及仿真模型
LTspice 2
- LTM4648 - ?Module Regulators
- LTM4648 Demo Circuit - 10A Buck µModule Regulator (2.4-5.5V to 1.5V @ 10A)
LTspice中提供以下器件型号:
- LTM4648
LTpowerCAD 1
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
LTpowerCAD®是一种电源设计程序,它选择功率级元件,提供详细效率信息,显示快速环路波特图稳定性和负载瞬态分析,并可导出至LTspice进行仿真。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTM4648的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论