LT1947

量产

可调输出 TFT-LCD 三路开关稳压器

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 高度 < 1.2mm 的完整解决方案
  • 可从一个 3.3V 或 5V 电源产生三个输出
  • 可在外部设置的 VON 延迟
  • 固定频率低噪声输出
  • 全陶瓷电容器
  • 3MHz 开关频率
  • 快速瞬态响应
  • 所需的外部组件极少
  • 2.7V 至 8V 输入范围
  • 可调的 AVDD 和 VON 电压
  • 纤巧型 10 引脚 MSOP 封装和耐热性能增强型 10 引脚 MSOP 封装

LT1947
可调输出 TFT-LCD 三路开关稳压器
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LT1947
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT1947的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览