LTC1799

量产

1kHz 至 33MHz 电阻器组 SOT-23 振荡器

产品模型
10
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 使用一个外部电阻器设置频率
  • 快速启动时间:<1ms
  • 1kHZ 至 33MHz 频率范围
  • 频率误差 ≤1.5% 5kHz 至 20MHz (TA = 25°C)
  • 频率误差 ≤2% 5kHz 至 20MHz (TA = 0°C 至 70°C)
  • ±40ppm/°C 温度稳定性
  • 0.05%/V 电源稳定性
  • 50% ±1% 占空比 1kHz 至 2MHz
  • 50% ±5% 占空比 2MHz 至 20MHz
  • 1mA 典型电源电流
  • 100Ω CMOS 输出驱动器
  • 2.7V-5.5V 单电源供电
  • 纤薄 (1mm) SOT-23(ThinSOT 封装)
  • 符合汽车应用的 AEC-Q100 标准
LTC1799
1kHz 至 33MHz 电阻器组 SOT-23 振荡器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
I²C 隔离器 1
LTM2883 量产 具可调 ±12.5V 和 5V 稳定电源的 SPI / 数字或 I2C μModule 隔离器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC1799

OscCalc硅振荡器选型和频率合成工具

OscCalc是一款简单、快速的工具,可根据具体应用帮助您找到合适的硅振荡器。

打开工具
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC2073B-B

LTC1799 硅振荡器演示板

产品详情

DC2073B 演示板内置采用 SOT23 封装的硅振荡器。DC2073B 演示板提供 11 种不同的选项;DC2073B-A 至 DC2073B-K。这 11 种选项可用于评估电阻组振荡器 IC 和固定频率 IC。

DC2073B-B
LTC1799 硅振荡器演示板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC1799的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论