LT3742

量产

双通道、两相降压型开关控制器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 宽输入电压范围:4V 至 30V
  • 宽输出电压范围:0.8V 至 VIN
  • 低停机 IQ:20μA
  • 异相控制器减低了所需的输入电容和电源导致的噪声
  • 0.8V ±1.5% 电压基准
  • 500kHz 电流模式固定频率操作
  • 内部升压转换器提供了用于 N 沟道 MOSFET 栅极驱动的偏置电压轨
  • 用于每个输出的电源良好电压监视器
  • 可编程软起动
  • 24 引脚 4mm x 4mm x 0.75mm 封装

LT3742
双通道、两相降压型开关控制器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
多个输出降压调节器 1
LTC3880 推荐新设计使用 具有数字电源系统管理功能的双输出 PolyPhase 降压型 DC/DC控制器
浪涌抑制器、过压和过流保护 1
LT4363 推荐新设计使用 具电流限制功能的高电压浪涌抑制器
数字电源系统管理器 1
LTC2974 推荐新设计使用 具有精确输出电流的4通道PMBus电源系统管理器
双电源监控器 1
LTC2960 推荐新设计使用 36V、纳安级电流、两输入电压监视器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC927A

LT3742EFE演示板 | 5.5V ≤ VIN ≤ 28V, VOUT1 = 5V (4A), VOUT2 = 3.3V (4A)

产品详情

演示电路927是一款双路输出降压转换器,内置LT3742双相异步降压控制器。该演示板采用5.5V至28V输入电源工作,提供5V (4A)和3.3V (4A)输出。


 


DC927A
LT3742EFE演示板 | 5.5V ≤ VIN ≤ 28V, VOUT1 = 5V (4A), VOUT2 = 3.3V (4A)

最新评论

近期浏览