LTM8064
推荐新设计使用58VIN、6A、CVCC 降压型 μModule 稳压器
- 产品模型
- 3
产品详情
- 完整的降压型开关模式电源
- CVCC:恒定电压、恒定电流
- 两象限:供应及吸收输出电流
- 可通过并联以增加输出电流,即使采用不同的电压电源也不例外
- 可调输出电流在供应时可高达 7A 或在吸收时可达 9.1A
- 宽输入电压范围:6V 至 58V
- 1.2V 至 36V 输出电压
- 可选的开关频率:100kHz 至 1MHz
- 符合 (e1) RoHS 标准的封装
- 可编程软起动
- 纤巧的 (16mm x 11.9mm x 4.92mm) 表面贴装型 BGA 封装
LTM®8064 是一款 58VIN、6A、恒定电压、恒定电流 (CVCC)、降压型 μModule® (电源模块) 稳压器。封装中内置了开关控制器、电源开关、电感器和支持组件。LTM8064 可在一个 6V 至 58V 的输入电压范围内运作,支持 1.2V 至 36V 的输出电压范围。CVCC 操作使得 LTM8064 能够在输出范围内准确地调节其输出电流,在供应时可高达 7A 以及在吸收时可达 9.1A 。输出电流可以由一个控制电压、单个电阻器或一个热敏电阻来设定。如欲设定开关频率,则简单地在 RT 引脚和地之间布设一个电阻器。一个连接在 FB 引脚和地之间的电阻器将设定输出电压。只需大容量的输入和输出滤波电容器即可构成完整的设计。
LTM8064 采用耐热性能增强的紧凑型 (16mm x 11.9mm x 4.92mm) 模压树脂球栅阵列 (BGA) 封装,适合采用标准的表面贴装设备来进行自动化装配。LTM8064 符合 RoHS 标准。
Applications
- 短路保护或准确的输出电流限制
- 大功率 LED 驱动
- 帕尔帖 (Peltier) 驱动器
- 电机驱动
- 电池 / 超级电容器充电及电池电量平衡
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
新闻 1
产品选型卡 2
产品选型指南 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTM8064EY#PBF | 108-Lead BGA (16mm x 11.9mm x 4.92mm) | ||
LTM8064IY | 108-Lead BGA (16mm x 11.9mm x 4.92mm) | ||
LTM8064IY#PBF | 108-Lead BGA (16mm x 11.9mm x 4.92mm) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
7月 21, 2021 - 21_0159 Ink Mark to Laser Mark Conversion for µModule |
||
LTM8064EY#PBF | 量产 | |
LTM8064IY | ||
LTM8064IY#PBF | 量产 | |
2月 28, 2020 - 20_0123 Micro-Module, Test Site Transfer from Analog Devices Singapore to Analog Devices Penang, Malaysia |
||
LTM8064EY#PBF | 量产 | |
LTM8064IY | ||
LTM8064IY#PBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 2
- LTM8064 - ?Module Regulators
- LTM8064 Demo Circuit - CVCC Source/Sink Step-Down Regulator (7.5-58V to 5V @ ±6A)
LTspice中提供以下器件型号:
- LTM8064
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTM8064的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论