LTC3104

推荐新设计使用

2.6μA 静态电流、15V、300mA 同步降压型 DC/DC 转换器和 10mA LDO

产品模型
8
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 超低静态电流:2.6μA
  • 同步整流:效率高达 95%
  • 宽 VIN 范围:2.5V 至 15V
  • 宽 VOUT 范围:0.6V至13.8V
  • 300mA 输出电流
  • 用户可选的自动突发模式 (Burst Mode®) 操作或强制连续操作
  • 准确和可编程的 RUN 引脚门限
  • 1.2MHz 固定频率 PWM
  • 内部补偿
  • 用于 VOUT 的电源良好状态输出
  • 10mA 可调 LDO
  • 采用耐热性能增强型 3mm x 4mm x 0.75mm、14 引脚 DFN 封装和 16 引脚 MSOP 封装

LTC3104
2.6μA 静态电流、15V、300mA 同步降压型 DC/DC 转换器和 10mA LDO
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
PowerPath、理想二极管和负载开关 1
LTC4359 推荐新设计使用 具反向输入保护功能的理想二极管控制器
单电源监控器 1
LTC2934 量产 具电源故障输出的超低功率可调监控器
数字电源系统管理器 1
LTC2974 推荐新设计使用 具有精确输出电流的4通道PMBus电源系统管理器
双电源监控器 1
LTC2960 推荐新设计使用 36V、纳安级电流、两输入电压监视器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC3104
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC1754A

LTC3104EDE Demo Board | 2.5V to 15V input, 3.3V at 300mA (Buck) and 1.8V at 10mA (LDO)

产品详情

Demonstration Circuit 1754A features the LTC3104, a high efficiency, monolithic synchronous step-down converter using a current mode architecture capable of supplying 300mA of output current. The IC operates with a fixed frequency oscillator at 1.2MHz. The LTC3104 also incorporates a programmable LDO which can be operated from VIN, VOUT or an independent supply. The LDO can also be independently turned off or on.


The LTC3104 operates with a 2.5V to 15V input voltage range. The demo board has been designed with the main output set to 3.3V and the LDO output (VLDO) to 1.8V.


 


DC1754A
LTC3104EDE Demo Board | 2.5V to 15V input, 3.3V at 300mA (Buck) and 1.8V at 10mA (LDO)

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3104的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览