LTC3330
推荐新设计使用具能量收集电池寿命延长器的毫微功率降压-升压型 DC/DC 转换器
- 产品模型
- 4
产品详情
- 具输入优先排序器的双输入、单输出 DC/DC 转换器
- 能量收集输入:3.0V 至 18V 降压型 DC/DC 转换器
- 主电池输入:1.8V 至 5.5V 降压-升压型 DC/DC 转换器
- 当能量收集源存在时电池 IQ 为零
- 超低静态电流:在无负载时为 750nA
- 低噪声 LDO 后置稳压器
- 集成型超级电容器平衡器
- 输出电流高达 50mA
- 可编程 DC/DC 转换器和 LDO 输出电压、降压 UVLO 和降压-升压峰值输入电流
- 集成型低损耗全波桥式整流器
- 输入保护性分流器:在 VIN ≥ 20V 条件下高达 25mA
- 5mm x 5mm QFN-32 封装
LTC®3330 集成了一个高电压能量收集电源和一个由主电池供电的 DC/DC 转换器,可创建一款面向可替代能源应用的单输出电源。由一个集成型全波桥式整流器和一个高电压降压型转换器组成的能量收集电源负责从压电源、太阳能或磁源收集能量。主电池输入用于为一个可在其输入端电压低至 1.8V 时正常运作的降压-升压型转换器供电。任一 DC/DC 转换器皆能给单个输出提供电能。降压型转换器可在收集能量可用的情况下运作,因而能够把从电池吸收的静态电流减小至基本为零。降压-升压型转换器仅在收集能量消失时向 VOUT 供电。
另外,该器件还集成了一个低噪声 LDO 后置稳压器及一个超级电容器平衡器,故可适应多种输出存储配置。输入和输出的电压和电流设定值可通过引脚搭接的逻辑输入来设置。LTC3330 采用 5mm x 5mm QFN-32 封装。
Applications
- 能量收集
- 具主电池后备的太阳能供电型系统
- 无线 HVAC 传感器和安保设备
- 移动资产跟踪
参考资料
数据手册 1
用户手册 2
技术文章 5
产品选型卡 2
解决方案设计及宣传手册 2
新闻 1
非常见问题 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC3330EUH#PBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3330EUH#TRPBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3330IUH#PBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3330IUH#TRPBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
1月 20, 2022 - 21_0269 Addition of Alternate Assembly Site ASE Taiwan for Select LFCSP Products |
||
LTC3330EUH#PBF | 量产 | |
LTC3330EUH#TRPBF | 量产 | |
LTC3330IUH#PBF | 量产 | |
LTC3330IUH#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC3330
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3330的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论