LTC4000-1
推荐新设计使用具最大功率点控制功能以为电池充电的高电压、大电流控制器
- 产品模型
- 8
产品详情
- 最大功率控制:可兼容太阳能板输入
- 当与一个 DC/DC 转换器搭配使用时可实现完整的高性能电池充电器
- 宽的输入和输出电压范围:3V 至 60V
- 输入理想二极管用于低损耗反向隔离和负载均分
- 输出理想二极管用于低损耗的 PowerPath™ 控制以及与电池的负载均分
- 可编程充电电流:±1% 准确度
- 准确度达 ±0.25% 的可编程浮置电压
- 可编程 C/X 或基于定时器的充电终止
- 用于适宜温度充电的 NTC 输入
- 28 引脚 4mm x 5mm QFN 封装或 SSOP 封装
LTC®4000-1 是一款高电压、高性能控制器,该器件可将许多外部补偿的 DC/DC 电源转换为具最大功率点控制功能的全功能电池充电器。与 LTC4000 不同的是,LTC4000-1 具有一个输入电压调节环路,而不是输入电流调节环路。
LTC4000-1 的电池充电器特点包括:准确 (±0.25%) 的可编程浮置电压、可选的定时器或电流充电终止、采用 NTC 热敏电阻实现适宜温度充电、自动再充电、用于深度放电电池的 C/10 涓流充电、失效电池检测以及状态指示器输出功能。另外,电池充电器还具有精准的电流检测能力,可为大电流应用提供较低的检测电压。
LTC4000-1 支持智能型电源通路 (PowerPath) 控制。一个外部 PFET 用于提供低损耗反向电流保护。另一个外部 PFET 则负责提供电池的低损耗充电或放电。这第二个 PFET 还有助于实现一种 “即时接通” 功能,即使在与一个严重放电或发生短路故障的电池相连接的情况下,此项功能也可提供即时的下游系统电源。
LTC4000-1 采用扁平的 28 引脚 4mm x 5mm QFN 封装和 SSOP 封装。
Applications
- 太阳能供电型电池充电器系统
- 具高阻抗输入电源 (例如:燃料电池或风力涡轮机) 的电池充电器
- 配备电池的工业或便携式军用设备
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 2
技术文章 2
产品选型卡 2
新闻 1
解决方案设计及宣传手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC4000EGN-1#PBF | 28-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC4000EGN-1#TRPBF | 28-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC4000EUFD-1#PBF | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC4000EUFD-1#TRPBF | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC4000IGN-1#PBF | 28-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC4000IGN-1#TRPBF | 28-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC4000IUFD-1#PBF | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC4000IUFD-1#TRPBF | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 3, 2024 - 24_0235 (QSOP/SSOP PKG) Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking |
||
LTC4000EGN-1#PBF | 量产 | |
LTC4000EGN-1#TRPBF | 量产 | |
LTC4000IGN-1#PBF | 量产 | |
LTC4000IGN-1#TRPBF | 量产 | |
8月 10, 2022 - 22_0177 Laser Top Mark Conversion for QSOP20_24_28 Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
LTC4000EGN-1#PBF | 量产 | |
LTC4000EGN-1#TRPBF | 量产 | |
LTC4000IGN-1#PBF | 量产 | |
LTC4000IGN-1#TRPBF | 量产 | |
1月 20, 2022 - 21_0269 Addition of Alternate Assembly Site ASE Taiwan for Select LFCSP Products |
||
LTC4000EUFD-1#PBF | 量产 | |
LTC4000EUFD-1#TRPBF | 量产 | |
LTC4000IUFD-1#PBF | 量产 | |
LTC4000IUFD-1#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
PowerPath、理想二极管和负载开关 1 | ||
LTC4417 | 推荐新设计使用 | 确定了优先级的 PowerPath™ 控制器 |
USB 隔离器 1 | ||
LTM2884 | 量产 | 具隔离式电源的隔离型 USB 收发器 |
开关电池充电器 1 | ||
LTC4020 | 推荐新设计使用 | 55V、降压-升压型多化学组成电池充电器 |
库仑计(电池电量计) 1 | ||
LTC2943 | 量产 | 具温度、电压和电流测量功能的多节电池电量测量芯片 |
双电源监控器 1 | ||
LTC2960 | 推荐新设计使用 | 36V、纳安级电流、两输入电压监视器 |
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
LTC2960 | 推荐新设计使用 | 36V、纳安级电流、两输入电压监视器 |
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC4000
- LTC4000-1
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC4000-1的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论