LTM8008
推荐新设计使用72VIN、6 路输出、DC/DC SEPIC μModule 稳压器
- 产品模型
- 1
产品详情
- 1 个 SEPIC 转换器和 6 个线性稳压器
- 宽输入电压范围:3V 至 72V (起动电压为 6V)
- 宽工作温度范围:-40°C 至 150°C (H 等级)
- 电流模式控制提供了超卓的瞬态响应
- 可利用一个外部电阻器来设置工作频率 (100kHz 至 1MHz)
- 可同步至一个外部时钟
- 具迟滞的可编程输入欠压闭锁
- 可编程软起动
- 小外形 15mm x 15mm x 2.82mm LGA 封装
LTM®8008 是一款具有 6 个后置稳压器的 72VIN、μModule® SEPIC 转换器。SEPIC 控制器的固定频率、电流模式架构在一个很宽的电源电压和输出电压范围内实现了稳定的运作,并拥有软起动及频率折返功能,以在启动和输出短路期间限制电感器电流。
LTM8008 还包括 6 个用于后置稳压的高性能、固定输出 LDO:1 个 5V/500mA、1 个 3.3V/300mA 和 4 个 5V/150mA。在内部将 SEPIC 控制器的输出设定为 5.6V 以实现优质的效率。除了提供这些输出之外,SEPIC 转换器还能够向系统负载提供一个高达 500mA 的额外电流。
LTM8008 采用耐热性能增强型的紧凑 (15mm x 15mm) 和扁平 (高度仅 2.82mm) 模压树脂焊盘网格阵列 (LGA) 封装,适合于采用标准的表面贴装设备来进行自动化装配。LTM8008 是无铅型器件,并且符合 RoHS 标准。
应用
- 汽车用转换器
- 工业用转换器
- 电信电源
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
新闻 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTM8008HV#PBF | 121-Lead LGA (15mm x 15mm x 2.82mm) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
7月 21, 2021 - 21_0159 Ink Mark to Laser Mark Conversion for µModule |
||
LTM8008HV#PBF | ||
2月 28, 2020 - 20_0123 Micro-Module, Test Site Transfer from Analog Devices Singapore to Analog Devices Penang, Malaysia |
||
LTM8008HV#PBF |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
LTM8001 | 推荐新设计使用 | 具 5 输出可配置 LDO 阵列的 36VIN、5A μModule 稳压器 |
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LTM8008
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTM8008的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论