LTC1051
量产具内部电容器的双通道、精准型、零漂移运算放大器
- 产品模型
- 3
产品详情
- 双通道低成本精准型运放
- 无需外部组件
- 最大失调电压:5μV
- 最大失调电压漂移:0.05μV/°C
- 低噪声:1.5μVP-P (0.1Hz 至 10Hz)
- 最小电压增益:120dB
- 最小 PSRR:120dB
- 最小 CMRR:114dB
- 低电源电流:每个运放为 1mA
- 单电源操作:4.75V 至 16V
- 输入共模范围包括地电位
- 输出摆动至地电位
- 典型过载恢复时间:3ms
- 引脚与业界标准的双通道运放相兼容
LTC®1051 / LT1053 是高性能、低成本双通道 / 四通道零漂移运算放大器。LTC1051 / LT1053 的独特成就是实现了其他斩波放大器通常在外部需要的采样及保持电容器的片内集成。而且,与其他带或不带内部采样 / 保持电容器的斩波器稳定型放大器相比,LTC1051 / LT1053 还可提供更好的整体 DC 和 AC 性能组合。
LTC1051 / LT1053 具有 0.5μV 的失调电压、0.01μV/°C 的漂移、通常为 1.5μVP-P 的 DC 至 10Hz 输入噪声电压、和 140dB 的典型电压增益。实现 4V/μs 转换速率和 2.5MHz 增益带宽乘积,每个放大器仅需 1mA 的电源电流。
从正和负饱和状态的过载恢复时间分别为 1.5ms 和 3ms,比采用外部电容器的斩波放大器加快了约 100 倍或更多。
LTC1051 采用 8 引脚标准塑料双列直插式封装以及 16 引脚 SW 封装。LTC1053 可提供标准的 14 引脚塑料封装和 18 引脚 SO 封装。LTC1051 / LT1053 是大多数标准双通道 / 四通道运放的插入式替代产品,这两款器件拥有改善的性能。
应用
- 热电偶放大器
- 电子衡器
- 医疗仪表
- 应变仪放大器
- 高分辨率数据采集
- DC 准确的 RC 有源滤波器
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
应用笔记 1
设计笔记 3
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC1051CN8#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LTC1051CSW#PBF | 16-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) | ||
LTC1051CSW#TRPBF | 16-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 8, 2024 - 24_0234 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for PDIP Package |
||
LTC1051CN8#PBF | 量产 | |
10月 11, 2022 - 22_0241 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for PDIP Package |
||
LTC1051CN8#PBF | 量产 | |
8月 6, 2022 - 22_0172 Laser Top Mark Conversion for PDIP Packages Assembled in ADPG [PNG] |
||
LTC1051CN8#PBF | 量产 | |
8月 10, 2022 - 22_0176 Laser Top Mark Conversion for SOIC_W Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
LTC1051CSW#PBF | 量产 | |
LTC1051CSW#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 2
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC1051
- LTC1051A
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC1051的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论