LT1970

量产

具可调精准电流限值的 500mA 功率运算放大器

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • ±500mA 最小输出电流
  • 源电流和吸收电流限值的独立调整
  • 2% 电流限值准确度
  • 采用单个或分离工作电源
  • 停机 / 使能控制输入
  • 开路集电极状态标志:   
    • 吸收电流限值   
    • 源电流限值   
    • 热停机
  • 故障自动保险电流限值和热停机
  • 1.6V/µs 转换速率
  • 3.6MHz 增益带宽乘积
  • 快速电流限值响应:2MHz 带宽
  • 规定温度范围:–40°C 至 85°C
  • 20 引线 TSSOP 封装

LT1970
具可调精准电流限值的 500mA 功率运算放大器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
高压运算放大器≥12V 1
LT1970A 推荐新设计使用 具可调精准电流限值的 500mA 功率运算放大器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LT1970
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT1970的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论