LTC2997
量产远程 / 内部温度传感器
- 产品模型
- 6
产品详情
- 可将远程传感器或内部二极管温度转换为模拟电压
- ±1°C 远程温度准确度
- ±1.5°C 内部温度准确度
- 内置串联电阻抵消
- 2.5V 至 5.5V 电源电压
- 1.8V 基准电压输出
- 3.5ms VPTAT 更新时间
- 4mV/Kelvin 输出增益
- 170μA 静态电流
- 采用 6 引脚 2mm x 3mm DFN 封装
LTC®2997 是一款高准确度模拟输出温度传感器。该器件可将一个外部传感器的温度或其自身的温度转换为一个模拟电压输出。一种内置算法能够消除 LTC2997 与传感器二极管之间的串联电阻所引起的误差。
LTC2997 可利用低成本二极管连接的 NPN 或 PNP 晶体管、或者利用微处理器或 FPGA 上的集成型温度晶体管来提供准确的测量结果。将引脚 D+ 连接至 VCC 便可把 LTC2997 配置为一个内部温度传感器。
LTC2997 提供了一个附加的 1.8V 基准电压输出,该输出既可用作一个 ADC 基准输入,也可用于产生与 VPTAT 输出进行比较的温度门限电压。
LTC2997 提供了一款适合于准确温度测量的精准和通用型微功率解决方案。
Applications
- 温度测量
- 远程温度测量
- 环境监视
- 系统热控制
- 台式电脑和笔记本电脑
- 网络服务器
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
技术文章 5
视频 2
产品选型卡 2
新闻 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC2997CDCB#TRMPBF | 6-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC2997CDCB#TRPBF | 6-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC2997HDCB#TRMPBF | 6-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC2997HDCB#TRPBF | 6-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC2997IDCB#TRMPBF | 6-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC2997IDCB#TRPBF | 6-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 14, 2025 - 25_0017 Bond Wire Change from Gold to Copper |
||
LTC2997CDCB#TRMPBF | 量产 | |
LTC2997CDCB#TRPBF | 量产 | |
4月 14, 2025 - 25_0017 Bond Wire Change from Gold to Copper |
||
LTC2997IDCB#TRMPBF | 量产 | |
LTC2997IDCB#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 3
- LTC2997 Demo Circuit - High Accuracy, Analog Output, Temperature Sensor
- LTM4639/LT1935/LTC2997 Demo Circuit - High Efficiency 20A µModule Buck Regulator (2.4-7V to 1.2V @ 20A)
- LTC2997 - Temperature Sensor and Control Devices
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC2997
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC2997的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论