LTC6079

量产

微功率精准、四路 CMOS 轨至轨输入/输出放大器

产品模型
10
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 最大失调电压:25µF (在 25ºC 条件下)
  • 最大失调漂移:0.7µV/ºC
  • 最大输入偏置:   
    • 1pA (25ºC)   
    • 50pA (≤85ºC)
  • 微功率:每个通道 54µA
  • 95dB CMRR (最小值)
  • 100dB PSRR (最小值)
  • 输入噪声电压:16nV/√Hz
  • 轨至轨输入和输出
  • 2.7V 至 5.5V 工作电压
  • LTC6078 采用 8 引脚 MSOP 和 10 引脚 DFN 封装
    LTC6079 采用 16 引脚 SSOP 和 DFN 封装

LTC6079
微功率精准、四路 CMOS 轨至轨输入/输出放大器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC6079

模拟光电二级管向导

使用光电二极管向导设计跨导放大器电路与光电二极管接口。从工具内置器件库中选择一个光电二极管,或输入自定义光电二极管规格。快速考量权衡带宽、峰值(Q)和ENOB/SNR。修改电路参数,并立即查看图中的脉冲响应、频率响应和噪声增益结果。

打开工具
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC6079的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论