LTC4361

推荐新设计使用

过压 / 过流保护控制器

产品模型
24
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 2.5V 至 5.5V 工作电压
  • 过压保护高达 80V
  • 对于大多数应用无需使用输入电容器或 TVS (瞬态电压抑制器)
  • 准确度为 2% 的 5.8V 过压门限
  • 准确度为 10% 的 50mV 过流电路断路器
  • <1μs 的过压关断时间,逐步式停机
  • 控制 N 沟道 MOSFET
  • 可调的上电 dV/dt 限制浪涌电流
  • 反向电压保护
  • 电源良好输出
  • 低电流停机模式
  • 在过流之后锁断 (LTC4361-1) 或自动重试 (LTC4361-2)
  • 采用 8 引脚 ThinSOT 封装和 8 引脚 (2mm x 2mm) DFN 封装

 

LTC4361
过压 / 过流保护控制器
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
LTC4360 推荐新设计使用 过压保护控制器
LTC4362 推荐新设计使用 1.2A 过压/过流保护器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 2


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC4361-1
  • LTC4361-2
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC1506A

LTC4361-1/LTC4361-2 | 具有闭锁/自动重试功能的过压/过流保护控制器

产品详情

DC1506A:LTC4361-1/LTC4361-2过压/过流保护控制器演示板。

DC1506A
LTC4361-1/LTC4361-2 | 具有闭锁/自动重试功能的过压/过流保护控制器

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC4361的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览