LT1079

量产

微功率、四路、单电源、精准运算放大器

产品模型
7
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 采用 8 引脚 SO 封装
  • 每个放大器的最大电源电流为 50μA
  • 70μV 最大失调电压
  • 180μV 最大失调电压 (采用 8 引脚 SO 封装)
  • 250pA 最大失调电流
  • 0.6μVP-P 的 0.1Hz 至 10Hz 电压噪声
  • 3pAP-P 的 0.1Hz 至 10Hz电流噪声
  • 0.4μV/ºC 失调电压漂移
  • 200kHz 增益带宽乘积
  • 0.07V/μs 摆率
  • 单电源运作
    • 输入电压范围包括地电位
    • 输出可在吸收电流时摆动至地
    • 无需下拉电阻
  • 输出可供应和吸收 5mA 负载电流
LT1079
微功率、四路、单电源、精准运算放大器
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice 2


LTspice中提供以下器件型号:

  • LT1079
  • LT1079A
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT1079的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论